各地域が二酸化炭素排出量を削減し、電力網の変動や障害を低減しようとする中で、

再生可能エネルギー向けBESS
エネルギー インフラの未来はスマート コネクティビティにかかっています。発電、エネルギー貯蔵、充電インフラなど、お客様のエネルギー需要に対応する当社のソリューションをご紹介します。
各地域が二酸化炭素排出量を削減し、電力網の変動や障害を低減しようとする中で、 再生可能エネルギーを生産および貯蔵するインフラが成長を続けており、その注目が高まっています。TE Connectivity (TE) のバッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS) ソリューションは、発電、送電、電力消費における電力配分の柔軟性を向上させ、代替エネルギー源に対する需要増への対応に役立ちます。
BESS に対応したエネルギー効率の高い次世代インフラストラクチャを構築するには、システム電圧の上昇、電力密度の向上、システム全体の効率化を実現するイノベーションが必要です。TE は、業界に関する深い専門知識と、リレー、コネクタ、受動部品、スイッチ、電気製品など、BESS 製品の幅広い相互接続製品シリーズを提供し、このような複雑な課題の解決に貢献します。このような柔軟で高性能な構成部品は、ソーラー インバータ、電力変換システム、バッテリーマネジメントシステムなどの BESS 用途に不可欠であり、過酷な環境下において小型・高速・高性能・安全なコネクティビティを提供します。

セントラル ソーラー インバータ
セントラル インバータは、ビルや産業施設に設置される大型アレイや 現場での設置など、通常は大規模な用途に使用されます。その動作環境では、高電力 DC 変換、高電圧・高電流のスイッチングが要求されます。
TE のコネクティビティ ソリューションは、極端な温度条件や高電圧・高電流ショックなどの過酷な環境にも耐えることが可能で、高速で信頼性の高いスイッチング能力を提供し、発電所の高度でスマートな運用と保守を可能にします。

ストリング ソーラー インバータ
ストリング インバータ は、家庭用および商用ソーラー パワー システムで最もよく使用されています。
TE の製品とソリューションによって、信頼性が高く安全で、高速な優れた接続性が確保されているため、ストリング ソーラー インバータは過酷な環境下でも高い設計柔軟性と効率性、堅牢性を容易に実現することができます。

電力変換システム
電力変換システム (PCS) は、エネルギー貯蔵システムを成功に導くうえで重要なコンポーネントです。AC/DC および DC/AC 変換は PCS で行われます。そのため、PCS 内の各モジュールとバッテリー パックの安全性を保護し、PCS が中断することなく効率的に動作するためには、信頼性の高い接続性が必要です。

バッテリーマネジメントシステム
リチウム バッテリーは、一般的に住宅用の蓄電システムで使用され、 バッテリーに残存するエネルギーの最適な利用を提供するシステムは、バッテリーマネジメントシステムと呼ばれます。
TE のバッテリーマネジメントシステム (BMS) 向けのソリューションと設計リソースは、設計上の課題を克服し、極端な高電圧や高電流から電気管理を保護する BMS において、より効率的で安全かつ信頼性の高い接続を開発できるように支援します。