O contator KILOVAC da TE Connectivity oferece funcionalidade de engate em seu design CAP120R mais recente
Um contator de alta tensão pequeno, mas poderoso, ideal para aplicações com baixo consumo de energia
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, acaba de lançar uma configuração adicional de seu contator KILOVAC CAP120R.
O contator KILOVAC CAP120R da TE é ideal para aplicações de defesa, marítimas, mobilidade aérea urbana, em veículos aéreos não tripulados e aeronaves comerciais e militares que exigem bobinas de engate leves com baixo consumo de energia. O contator CAP120R agora apresenta uma configuração de engate de alta tensão. O contator CC de 150 A também inclui contatos auxiliares de polo único, hermeticamente vedados, com um mecanismo de atuador de engate, permitindo usos de baixo consumo de energia.
"Essa solução foi projetada em resposta a necessidades importantes da indústria: de maior isolamento de tensão, menor tamanho, peso e consumo de energia reduzido", disse Earle Alldredge, gerente de produtos do setor aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "Com isso em mente, o contator KILOVAC CAP120R da TE oferece uma solução altamente versátil que é extremamente pequena em tamanho e leve em relação às suas classificações de tensão e corrente, enquanto ainda é capaz de gerenciar sistemas de alta tensão e corrente em projetos para aplicações aéreas."
O design eficiente torna o contator CAP120R KILOVAC da TE uma solução confiável para sistemas de bateria, distribuição e armazenamento de energia, além de satisfazer a demanda de confiabilidade em ambientes hostis para sistemas de longa duração, graças ao design leve do contator, capaz de suportar altos níveis de ruptura: 1.000 A a 400 VCC e 600 A a 600 VCC. Além disso, o contator oferece uma instalação versátil devido à comutação de carga bidirecional, bem como aos contatos principais, que não são sensíveis à polaridade.
O contator KILOVAC CAP120R da TE foi projetado para suportar ambientes hostis,
oferecendo:
● Faixa de temperatura: -40 °C a 85 °C
● Tensão máxima: 600 VCC
● Vida mecânica (mín.): 100.000 ciclos
● Peso (Nominal): 0,14 kg
Para saber mais, visite o contator KILOVAC CAP120R da TE