Os reatores de linha são projetados para resolver problemas de qualidade de energia relacionados a dispositivos eletrônicos de potência, incluindo inversores de frequência (também conhecidos como VFD), UPS, sistemas de conversão de potência, BESS e estações de carregamento de EV. Essas cargas são suscetíveis a dois tipos de problemas de qualidade de energia: primeiro, a perturbação de energia ou interrupções do lado da linha (por exemplo, flutuações transitórias e de corrente) são prejudiciais a esses dispositivos. Essas cargas são não lineares e geram distorções harmônicas na instalação e afetam outras cargas conectadas nas proximidades. IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12 estabelecem limites de emissão harmônica máxima para tais dispositivos. O IEEE519 também limita o nível máximo admissível de distorção harmônica no ponto de acoplamento comum no lado da linha. Os reatores de linha são uma das soluções comprovadas e eficazes para resolver esses dois problemas. Nossa série CORCOM RPQ oferece reatores de linha de enrolamento de cobre de alto desempenho para cargas trifásicas e monofásicas. Os reatores de linha trifásica cobrem uma classificação muito ampla de 1,76 A até 1010 A para rede de 50/60 Hz até 480 V. Os reatores de linha trifásica cobrem uma classificação muito ampla de 2 A até 1000 A com tensão máxima de até 250 V. Todos os reatores de linha da série RPQ são reconhecidos pela UL.