Cabos CANbus da TE
projetado para fornecer velocidades de até 1 Mb/s. Seguindo os requisitos J1939, oferecemos cabos J1939-11 e -15 para veículos militares terrestres. Além dos cabos J1939 CANbus, oferecemos designs que também atendem a aplicações marítimas e aeroespaciais. Com uma construção reforçada, nossos produtos oferecem aos clientes uma solução que resiste às mais adversas exposições ambientais.
March 12, 2019
A TE Connectivity (TE), líder mundial em conectividade e sensores, apresenta seu portfólio de cabos Raychem CANbus. Disponíveis em diversas versões para diferentes tipos de ambientes adversos, esses cabos de cobre de alta velocidade são resistentes e transmitem dados em velocidades de até 1 Mb/s.
Cabos de par trançado de 120 Ω de alto desempenho estão disponíveis em construções que atendem aos requisitos SAE J1939 e SAE J1939-11 e -15 para uso em veículos militares terrestres. Com temperaturas de operação que variam de -65 °C a 200 °C (dependendo da construção), os cabos Raychem CANBus da TE também estão disponíveis em construções projetadas para uso em aplicações aeroespaciais, bem como aplicações marítimas.
"A TE projeta cabos com terminações mais simples do que as de fita adesiva, bem como oferece várias opções de materiais, pois sabe que não existe uma solução única para todos", disse Lynden Bajus, gerente de produto da divisão Aeroespacial, de Defesa e Marinha da TE. "Podemos recorrer a um portfólio diversificado de materiais para projetar uma solução conforme as necessidades e condições ambientais de um setor."
Os cabos Raychem CANbus da TE podem ser usados em sistemas militares terrestres, controles de voo, galés de aeronaves e aeroespaciais militares e comerciais, entre outras aplicações. Cabos personalizados também estão disponíveis mediante solicitação.