A TE Connectivity permite maior eficiência e flexibilidade de projeto para fontes de energia renováveis com conectores separáveis Raychem RSTF
Publicado
07/29/21
Ottobrunn, Alemanha
29 de julho de 2021
A TE Connectivity permite maior eficiência e flexibilidade de projeto para fontes de energia renováveis com conectores separáveis Raychem RSTF
Os conectores separáveis RSTF Raychem facilitam a extensão da rede de 66 kV com fácil instalação em um comando de ligação compacto
Um sistema de rede eficiente e de alto desempenho que reduz os custos e aumenta a competitividade é fundamental para convencer um fornecedor de energia a recorrer à energia renovável em detrimento de fontes de energia mais tradicionais. A TE Connectivity, líder mundial em conectores e sensores, lançou um novo portfólio de conectores de alta tensão de 72,5 kV para parques eólicos offshore, subestações offshore e aplicações de energia solar.
Os novos conectores separáveis Raychem RSTF são conectores em T com proteção de cone externo para comando de ligação e transformadores de buchas tipo F (de acordo com EN 50673). Com tensão máxima de 72,5 kV e corrente contínua nominal de até 1.800 A, eles oferecem várias possibilidades de conexão para cabos com seções transversais de 70 a 1.200 mm2. Os conectores de base e de acoplamento também estão disponíveis como protetores contra surto a fim de evitar que o equipamento instalado sofra danos por sobretensão.
Desempenho confiável do produto com flexibilidade de design
O design em "T" dos novos conectores está em conformidade com EN 50673, testado de acordo com IEC 60840 e foi otimizado em termos de desempenho e robustez para atender aos requisitos de turbinas eólicas offshore, como vibrações elevadas, umidade e condições climáticas adversas. Além disso, os conectores RSTF Raychem são livres de manutenção e podem ser instalados de maneira eficiente por uma pessoa sem ferramentas especiais. Acessórios para conexões em linha, fixação, plugues diferentes para aplicações variadas e equipamentos de teste completam o portfólio.
"Com mais de 60 anos de experiência no negócio de energia, garantimos que nossos clientes não apenas tenham produtos excelentes, mas também suporte abrangente em termos de consultoria, design, teste e treinamento", disse Ariela Busato, gerente de produtos da TE para acessórios para cabos de alta tensão. "Para RSTF Raychem, oferecemos serviços de pré-instalação e pré-teste para oferecer segurança máxima de investimento aos nossos clientes. Isso não apenas inclui conexões de condutor de cabo padrão, mas também conexões teladas testadas e aprovadas."
Durante a fase de desenvolvimento, os novos conectores foram instalados e testados em comando de ligação isolado a gás , proporcionando a compactação e o desempenho necessários para a geração mais recente da tecnologia entre arranjos voltaicos de 66 kV. Embora um sistema de aterramento especial seja necessário, a TE foi capaz de desenvolver, testar e adaptar as instruções de instalação para que o conector possa ser facilmente instalado no compartimento de cabos do comando de ligação compacto.
Suporte personalizado para mais eficiência
"A demanda por energia renovável está crescendo, e cada projeto é diferente", disse Busato. "Como parceiro de conectividade, apoiamos os clientes na criação de soluções personalizadas que atendam perfeitamente às especificações personalizadas do produto, de turbinas e painéis PV a redes, subestações e armazenamento de energia. Consequentemente, esse novo portfólio Raychem adicionará flexibilidade, confiabilidade e competitividade a parques eólicos offshore e outras fontes de energia renovável no futuro."
O portfólio completo de conectores separáveis RSTF Raychem está disponível em todo o mundo e é compatível com comando de ligação e transformadores OEM para buchas de interface F.