Aplicações

P:    O que é um conector de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Os conectores AMP MCP 9.5 da TE Connectivity são selados ambientalmente e projetados para aplicações de cabo e cabo para placa. Os conectores AMP MCP 9.5 de duas posições são aplicados em condições ambientais severas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica. 

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para conectores AMP MCP 9.5 de duas posições?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos e marítimos.

 

P:    Quando devo usar conectores AMP MCP 9.5 duas posições?

R:     Os conectores de duas posições AMP MCP 9.5 fornecem confiabilidade e desempenho no chassi,  caixa de câmbio, atuadores e bomba hidráulica. Os conectores de duas posições AMP MCP 9.5 oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. As carcaças retangulares e termoplásticas oferecem uma ampla faixa de temperatura de operação. O fio traseiro e as vedações de interface em silicone permitem que os conectores resistam a condições de temperatura e umidade extremas. Os conectores possuem uma trava deslizante integrada para acoplamento e dispositivo de bloqueio secundário integrado para alinhamento e retenção de contatos.

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Principais características do conector de duas posições AMP MCP 9.5:

  • Aceita o tamanho de contato 9.5 (78 A)
  • Fio de 10 mm²
  • Em linha, flange, flange selada ou montagem PCB
  • Invólucro retangular e termoplástico
  • Trava deslizável para acoplamento

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura para conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Operação em temperaturas de -30 °C a 100 °C.

 

P:    Qual é a durabilidade dos conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Até 10 ciclos (estanho) e até 50 ciclos (prata). Consulte as especificações de cada produto para obter detalhes adicionais.

 

P:    Qual é a resistência de isolamento para conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     500 volts CC, teste acc. para ISO 512-2.

 

P:    Qual é a classificação de imersão dos conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Classificação IP67, IP69K com backshell

 

P:    Qual é a classificação de vibração dos conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Nenhum dano físico das caixas e contatos, nenhuma derrogação de função; a conexão pode não abrir. 100h para cada uma das 3 direções. Consulte a especificação do produto 108-18809 para obter as especificações completas.

 

P:    Qual é a tensão de resistência dielétrica para os conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Nenhum flash-over ou ruptura entre contatos adjacentes permitidos em 500 VCA e 50 Hz por 60 segundos, de acordo com IEC 512-2-4a.
 

 P:    Qual é a classificação de tensão para os conectores de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Até 28 VCC.

Materiais

P:    De que material são feitos os invólucros do conector de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     Os invólucros do conector de duas posições AMP MCP 9.5 são feitos de PBT reforçado com vidro.

 

P:    De que material são feitas as travas secundárias do conector de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     As travas secundárias do conector de duas posições AMP MCP 9.5 são feitas de PBT reforçado com vidro.

 

P:    De que material são feitas as vedações do conector de duas posições AMP MCP 9.5?

R:     As vedações do conector de duas posições AMP MCP 9.5 são feitas de borracha de silicone.