Aplicações
P: O que é um conector de minialavanca AMPSEAL 16?
R: A minialavanca AMPSEAL 16 é um conector selado ambientalmente projetado para aplicações de cabo a cabo para aplicações de anteparo e passagem. Os conectores de minialavanca AMPSEAL 16 são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores de minialavanca AMPSEAL 16?
R: Caminhão/ônibus, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, veículos recreativos e veículos de duas rodas.
P: Quando devo usar os conectores de minialavanca AMPSEAL 16?
R: Os conectores AMPSEAL 16 Mini Lever fornecem confiabilidade e desempenho nas anteparas, no chassi ou na cabine. Os conectores AMPSEAL 16 Mini Lever oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do projeto incluem montagem em flange, arranjos multipinos e flexibilidade de projeto. Os conectores AMPSEAL 16 Mini Lever oferecem ao projetista a capacidade de usar contatos de vários tamanhos em um único invólucro. Os acessórios estão disponíveis incluindo backshells.
Principais características
P: Quais são as principais características da minialavanca AMPSEAL 16?
R: Principais características do conector de minialavanca AMPSEAL 16:
- Aceita os tamanhos de contato, 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- Arranjos de 16 e 24 cavidades
- Flange montado
- Caixa de plástico retangular
- Clipe de montagem de queda e deslizamento sem ferramentas
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura dos conectores de minialavanca AMPSEAL 16?
A: -40 °C a 125 °C
P: Qual é a durabilidade dos conectores de minialavanca AMPSEAL 16?
R: Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 50 ciclos de engate e desengate