Aplicações

P:    O que é um conector AMPSEAL?

R:     Os conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade robusta e vedação ambiental. Eles estão disponíveis em plugues de cabo e conectores de montagem de PCB projetados para suportar aplicações sob o capô de alta temperatura.


P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores AMPSEAL?

R:     Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos, empilhadeiras, motocicletas e geração de energia.

 

P:    Quando devo usar os conectores AMPSEAL?

R:     Os conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para unidades de controle de potência, anteparas, no chassi ou na cabine. Os conectores AMPSEAL oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os conectores AMPSEAL são projetados para aplicações em ambientes hostis cabo a placa.
 

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores AMPSEAL?

R:     Principais características do conector AMPSEAL:

  •     Aceita o tamanho de contato 1,3 mm (até 17 A em ouro, até 8 A em estanho)
  •     16-24 AWG (1,25-0,20 mm²)
  •     Arranjos de 8, 14, 23 e 35 cavidades
  •     Montagem em PCI
  •     Invólucro retangular e termoplástico
  •     Engate integrado para acoplamento
  •     Uma trava de cunha integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos 
  •     Vedações opcionais de CPA e bloco para maior confiabilidade
  •     Os acessórios do backshell sem ferramentas são fáceis de instalar para proteção adicional e redução da tensão do fio

 

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura dos conectores AMPSEAL?

R:     Operação em temperaturas de -40 °C a 125 °C para banhado a ouro, de -40 °C a 105 °C para banhado a estanho.


P:    Qual é a durabilidade dos conectores AMPSEAL?

R:     Os tipos acoplados e desacoplados duram 10 ciclos a uma taxa máxima de 600 ciclos por hora. Observação: deve atender aos requisitos visuais, não apresentar danos físicos e atender aos requisitos de testes adicionais conforme especificado na Sequência de Testes na Figura 3 do documento de produto TE 108-1329.

 

P:    Qual é a resistência de isolamento dos conectores AMPSEAL?

R:     No mínimo, 100 megaohms. EIA 364-21C e IEC 60512-3-1. Teste entre contatos adjacentes de espécimes acasalados.

 

P:    Qual é a classificação de imersão dos conectores AMPSEAL?

R:     Classificação de imersão IP67/69K.

 

P:    Qual é a classificação de vibração dos conectores AMPSEAL?

R:     EIA 364-21C e IEC 60512-3-1. É possível usar tipos acoplados a 10 Gs por 8 horas em cada plano.

 

P:    Qual é a classificação atual e a classificação de tensão dos conectores AMPSEAL?

R:    Até 17 A (ouro) e até 8 A (estanho). Até 250 V CA.

Materiais

P:    De que material são feitos os invólucros dos conectores AMPSEAL?

R:     Os invólucros do conector AMPSEAL são feitos de PBT reforçado com vidro.

 

P:    De que são feitos os anéis isolantes dos conectores AMPSEAL?

R:     Os anéis isolantes dos conectores AMPSEAL são feitos de borracha de silicone.

 

P:    De que material são feitas as cunhas de travamento do conector AMPSEAL?

R:     As cunhas de travamento do conector AMPSEAL são feitas de PBT robusto.

 

P:    De que material são feitas as vedações do conector AMPSEAL?

R:     As vedações do conector AMPSEAL são feitas de borracha de silicone.