Características e Aplicações
P: Qual é a altura de trabalho do conector Mobile Battery da TE?
R: Existem duas alturas de trabalho para conectores de bateria de baixo perfil: 0,4 mm e 0,8 mm e eles são menores em tamanho. Conectores de bateria do tipo leaf varia de 2,28 mm a 6,7 mm. O FBIS II pode acoplar diretamente.
P: Qual é o requisito da linha central (passo)?
R: A TE oferece o espaço central de 2,5 mm para conectores da bateria de baixo perfil, de 3,2 mm a 6,5 mm para conectores de bateria do tipo leaf e 3,0 mm para FBIS II.
P: Quais são as posições do conector da bateria móvel TE?
R: A TE oferece conectores de bateria móvel que variam de duas a seis posições.
P: Quais são as principais aplicações do conector de bateria móvel TE?
R: Esta série de produtos pode ser usada em telefones celulares, tablets, players de mídia móveis, câmeras digitais, câmeras de vídeo, sistemas de navegação e consoles de jogos.
P: Qual é a classificação máxima de corrente do conector de bateria móvel TE?
R: Em geral, a corrente máxima para FIBS II é de 1,5 A, conectores de bateria de folha é de 2 A e para conectores de bateria de baixo perfil podem ser de até 5 A.