Casa conectada
P: O que é a Casa Conectada?
R: A Casa Conectada é uma extensão da automação residencial e funciona como um subconjunto da Internet das Coisas (IoT), onde os dispositivos dentro da casa são conectados uns aos outros via internet e/ou por meio de uma rede mesh sem fio de curto alcance e são normalmente operados usando dispositivo de acesso remoto, como smartphone, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel.
P: O conceito de uma casa conectada é real?
R: Há um potencial de crescimento significativo neste mercado, pois líderes de mercado como Google, Netflix e outros lançaram as bases para muitos outros concorrentes do ecossistema expandirem além do entretenimento doméstico para muitas outras áreas, como eletrodomésticos inteligentes, aquecimento e iluminação domésticos, segurança, e mais.
P: Por que eu iria querer uma casa conectada?
R: Imagine alguns cenários e como a tecnologia pode agregar valor: Se você estivesse de férias, sua casa poderia manter a iluminação e o aquecimento em níveis de segurança e proteção. Se você tivesse aparelhos inteligentes, poderia operar sua máquina de lavar ou lava-louças durante o período de energia mais econômico. Isso pode ajudar a equilibrar a carga da concessionária e gerar economia de custos para você. Se você tivesse que acabar de repente e deixar o forno ligado? Um dispositivo que utiliza um sensor de temperatura e um aplicativo móvel permite que você desligue o forno sem precisar voltar para casa ou se preocupar. Além disso, a detecção do modo de erro em um dispositivo inteligente pode notificar você e/ou um técnico de serviço sobre uma anomalia operacional, permitindo que o dispositivo seja atendido antes de atingir um ponto crítico de falha.
P: Qual é a oportunidade de negócios para o ecossistema além dos fabricantes de dispositivos e dispositivos?
R: Há também uma oportunidade de negócios significativa emergente para provedores de serviços em nuvem e análise de big data dentro do ecossistema de IoT em casa conectada. Calcula-se que o gerenciamento de dados não estruturados (big data) e atribuídos diretamente à IoT em casas conectadas representará um mercado de US$ 7 bilhões até 2020. Essa oportunidade de mercado crescerá com um CAGR de 27,7% até 2020. A Mind Commerce considera como os segmentos de crescimento mais rápido até 2020 os de conservação de energia residencial, com CAGR de 49,4%, e IoT no monitoramento de utilidades, com CAGR de 59,8%.