Aplicações
P: O que é um conector DRC?
R: Os conectores selados ambientalmente da DEUTSCH DRC são projetados para aplicações cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DRC são usados em aplicações em ambientes hostis, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores DRC?
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar conectores DRC?
R: Os conectores DEUTSCH DRC fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para unidades de controle de potência, anteparas, no chassi ou na cabine. Os conectores DRC oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do projeto DRC incluem montagem de flange opcional, arranjos multipinos, custos mais baixos e flexibilidade de projeto. Os conectores DRC oferecem ao projetista a capacidade de usar contatos de vários tamanhos em um único invólucro.
Principais características
P: Quais são as principais características dos conectores DRC?
R: Principais características do conector DRC:
- Aceita os tamanhos de contato 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Arranjos de 24, 38, 40, 50, 60, 64, 70 e 76 cavidades
- Montagem em linha, flange ou PCB
- Invólucro retangular e termoplástico
- Macaco de rosca para acoplamento
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura para conectores DRC?
R: Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.
P: Qual é a durabilidade dos conectores DRC?
R: Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 100 ciclos de engate e desengate.
P: Qual é a resistência de isolamento para conectores DRC?
R: Mínimo de 1000 megaohms a 25 °C.
P: Qual é a classificação de imersão para conectores DRC?
R: Classificação IP68
P: Qual é a classificação de vibração para conectores DRC?
R: Sem desbloqueio ou descasamento e não apresenta danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração senoidais de 20 Gs em 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
P: Quanta tensão dielétrica suportável para os conectores DRC?
R: Fuga de corrente inferior a 2 mA a 1.500 VCA.
P: Qual é a resistência a fluidos para conectores DRC?
R: Os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
P: Quão resistentes à umidade são os conectores DRC?
R: Conexões devidamente cabeadas e acopladas resistirão à imersão em 10 m de água sem perda de qualidades eletrônicas ou vazamentos.
P: Quais são as especificações do ciclo térmico para conectores DRC?
R: Sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Materiais
P: De que material são feitos os invólucros dos conectores DRC?
R: Os invólucros dos conectores DRC são feitos de PA reforçado com vidro, PPS com enchimento de vidro.
P: De que são feitos os ilhós do conector DRC?
R: Os ilhós do conector DRC são feitos de borracha de silicone.
P: De que material são feitas as vedações interfaciais do receptáculo do conector DRC?
R: As vedações interfaciais do receptáculo do conector DRC são feitas de borracha de silicone.