Aplicações
P: O que é um conector DT?
R: Os conectores selados ambientalmente DEUTSCH DT são projetados para aplicações cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DT são usados em aplicações em ambientes agressivos, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores DT?
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar conectores DT?
R: Os conectores DEUTSCH DT fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, em controladores de motor, interfaces de solenoide, no chassi ou na cabine. Os conectores DT oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do projeto DT incluem montagem de flange opcional, arranjos multipinos, custos mais baixos e flexibilidade de projeto. Os conectores DT oferecem ao projetista a capacidade de usar vários contatos de tamanho 16, cada um com capacidade contínua de 13 A, em um único invólucro.
Principais características
P: Quais são as principais características dos conectores DT?
R: Principais características dos conectores DT:
- Aceita o tamanho de contato 16 (13 A)
- 14-20 AWG
- Arranjos de 2, 3, 4, 6 8 e 12 cavidades
- Montagem em linha, flange ou PCB
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- As travas de cunha garantem alinhamento e retenção de contato
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura para conectores DT?
R: Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.
P: Qual é a durabilidade dos conectores DT?
R: Sem defeitos elétricos ou mecânicos após 100 ciclos de engate e desengate.
P: Qual é a resistência de isolamento para conectores DT?
R: Mínimo de 1000 megaohms a 25 °C.
P: Qual é a classificação de imersão para conectores DT?
R: Classificação IP68
P: Qual é a classificação de vibração para conectores DT?
R: Sem desbloqueio ou descasamento e não apresenta danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração senoidais de 20 Gs em 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
P: Quanta tensão de resistência dielétrica para os conectores DT?
R: Fuga de corrente inferior a 2 mA a 1.500 VCA.
P: Qual é a resistência a fluidos para conectores DT?
R: Os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
P: Quão resistentes à umidade são os conectores DT?
R: Conexões devidamente cabeadas e acopladas resistirão à imersão em 10 m de água sem perda de qualidades eletrônicas ou vazamentos.
P: Quais são as especificações do ciclo térmico para conectores DT?
R: Sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Materiais
P: De que material são feitos os invólucros dos conectores DT?
R: Os invólucros do conector DT são feitos de PA reforçado com vidro.
P: De que são feitos os ilhós do conector DT?
R: Os ilhós do conector DT são feitos de borracha de silicone.
P: De que material são feitas as travas do conector DT?
R: As travas do conector DT são feitas de PBT reforçado com vidro.
P: De que material são feitas as vedações interfaciais do receptáculo do conector DT?
R: As vedações interfaciais do receptáculo do conector DT são feitas de borracha de silicone.