Perguntas Frequentes

APLICAÇÕES

P: O que é o conector IPT-HD Power Bolt? 

R: O conector IPT-HD Power Bolt faz parte de nosso portfólio de alta tensão HIVONEX e é uma solução aparafusada IPT concebida para aplicações de alta capacidade.

 

P: O conector IPT-HD Power Bolt pode ser adaptado para especificações de quais setores?

R: O conector IPT-HD Power Bolt pode ser usado em vários setores, como caminhões, ônibus, construção, veículos agrícolas e de passageiros.

 

P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores IPT-HD Power Bolt?

R: Os conectores IPT-HD Power Bolt podem ser usados para a conexão de energia de motores elétricos, eixos elétricos e unidades de controle do motor de veículos elétricos.

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

P: Quais são as principais características do conector IPT-HD Power Bolt?

R:

  1. Forte desempenho em ambientes com vibração intensa, especialmente na blindagem. Após seu envelhecimento e longos períodos sob vibração, o conector IPT-HD Power Bolt ainda oferece baixa resistência ao contato na blindagem.
  2. Fácil de usar, o conector IPT-HD Power Bolt conta com um chicote de fios único separado, o que resulta em um conjunto flexível em comparação com conjuntos tradicionais com chicotes elétricos integrais.
  3. Uma gama mais ampla de aplicações.

 

DESEMPENHO/ESPECIFICAÇÕES

P: Qual é o grau IP do conector IPT-HD Power Bolt? 

R: O conector IPT-HD Power Bolt pode atingir os níveis de vedação IP67, IP68 e IP69K.

 

P: Qual é faixa de temperatura de operação do conector IPT-HD Power Bolt? 

R: A temperatura de operação do conector IPT-HD Power Bolt varia de cerca de -40 ℃ a +125 ℃.

 

P: Qual é faixa de corrente de operação do conector IPT-HD Power Bolt? 

R: A corrente de operação do conector IPT-HD Power Bolt é de 250/300A com cabos de 50 e 70 mm² (a 85℃).

P: Quais padrões de cabo são suportados pelos componentes do
conjunto IPT-HD?

R: Os componentes do conjunto IPT-HD
são compatíveis com cabos LV216 e padrões de cabo ISO 6722-1 e ISO 19642-9.

 

MATERIAIS

P: Quais são os materiais do conector IPT-HD Power Bolt?

R: A carcaça é feita de PA66 e a vedação de silicone.

 

P: Qual é o grau de inflamabilidade do conector IPT-HD Power Bolt?

R: A inflamabilidade é classificada como UL V0.