Características e Requisitos

P: Você está procurando uma solução em terminação de crimpagem ou uma solução direta de acoplamento de cabos?
R: Os produtos FCC da TE podem acomodar ambos os estilos de terminação. Nossas ofertas padrão de FFC e FLEXPAC podem acomodar a terminação de crimpagem, enquanto nossas ofertas TRIO-MATE e ZIF podem acomodar acoplamento direto do cabo.

 

P: Você precisa terminar o cabo FFC, FPC ou FEC?
R: A oferta de FFC da TE, juntamente com seu produto irmão, conectores de circuito impresso flexível (FPC), pode resolver suas necessidades de terminação de cabos.

 

P: Qual linha central (ou passo) é necessária para suas aplicações?
R: As linhas centrais do FFC padrão são 0,05” (1,25 mm) e 0,100” (2,54 mm). No entanto, podemos acomodar linhas centrais menores, se necessário, com nossa linha de produtos FPC.

 

P: Você precisa de alguma ferramenta de aplicação?
R: A TE oferece uma gama completa de ferramentas de aplicação associadas aos nossos produtos FFC. Revise as ferramentas do aplicativo no para Guia de referência rápida do FFC (inglês) aprender mais.

 

P: Seu aplicativo requer travamento?
R: A oferta FFC padrão da TE e a oferta FLEXPAC têm opções de travamento disponíveis.

 

P: Sua inscrição requer alguma aprovação da agência?
R: Muitos de nossos produtos FFC possuem aprovações de agências como UL e CSA.