Perguntas frequentes

Conectores de circuito impresso flexível (FPC)

P: Quais são os tamanhos de posição que a TE Connectivity pode fornecer?

R: oferecemos apenas tamanhos de posição ímpares, a menos que indicado de outra forma no desenho do produto. Também podemos oferecer até 71P em nossa série de 0,3 mm e até 61P em nossa série de arremessos de 0,25 mm.

 

P: Qual é a vantagem da inserção de circuito impresso flexível em ângulo?

R: ser capaz de inserir e arrogar o FPC no conector em um ângulo torna possível montar o conector FPC em quase qualquer lugar do seu PCB, pois há muito menos folga necessária na frente do conector durante o acoplamento e desacoplamento.

 

P: Qual é a altura mínima desta série de produtos?

R: Entre os itens deste guia, 0,9 mm é a menor altura.

 

P: Qual é o maior diferencial da série de conectores FPC da TE?

R: Nossos conectores FPC oferecem a mesma função de produto em um dos menores fatores de forma do mercado. Nosso produto também oferece uma trava de clique distinta e uma área de coleta de vácuo maior.

 

P: Em quais linhas centrais seus conectores FPC estão disponíveis?

R: Os conectores FPC da TE estão disponíveis em linhas centrais que variam de 0,25 a 1,25 mm.

 

P: Você tem produtos adequados para um ambiente de alta vibração?

R: Nossos conectores FPC versão ZIF têm uma força de retenção maior e são adequados para ambientes de alta vibração.

 

P: Você tem produtos capazes de uma grande quantidade de ciclos de acasalamento?

R: Nossos conectores FPC da versão ZIF permitem um número maior de ciclos de acoplamento usando um atuador.

 

P: Quando devo usar um contato superior ou uma versão de contato inferior?

R: Se as almofadas de contato do cabo flexível estiverem voltadas para baixo, use uma versão de contato inferior. Se eles estiverem virados para cima, use uma versão de contato superior. Nossos produtos de versão de contato duplo podem acomodar um cabo em qualquer orientação.