Informações sobre requisitos básicos
P: Qual é a temperatura máxima de operação da sua aplicação?
R: Nossos produtos de tubulação das séries HT-200, RW-200, RW-200-E, SRFR e RT555 têm uma temperatura de operação nominal de 200 °C. (TFE e TFE-R são classificados para 250 °C, mas estão disponíveis apenas na região EMEA)
P: Você precisa de uma solução retardante de chamas para sua aplicação?
R: Nossas séries DWFR, SWFR, Versafit, ES2000, ATUM e FL2500 são excelentes opções ao procurar propriedades retardantes de chama.
P: Qual proporção de encolhimento você está procurando?
R: Oferecemos uma ampla gama de taxas de contração de 6:1 em nossa série PTCM, várias opções de 4:1, 3:1 e 2:1, até 1,5:1 em nossa série SRFR.
P: Você está procurando uma versão selada do tubo termo retrátil?
R: Nossa série DWFR recentemente introduzida e nossa popular série ATUM são excelentes opções. Também temos uma variedade de outras versões seladas disponíveis, incluindo as séries DWP-125, CGAT, DWTC, RPPM, TAT-125, DSPL, ES1000, ES2000, FL2500, SCL, SCT e SST.
P: Você oferece tubulação qualificada AS23053?
R: A TE Connectivity tem tubulação qualificada para /1, /4, /5, /6, /8, /10, /13, /15, /16 e /18.
P: Quais requisitos regulamentares sua aplicação exige?
R: ATUM, CGAT, CGPT, CRN Tipo 1, DCPT, DWFR, DWP-125, ES1000, ES2000, ES CAPS, HFT5000, PD Caps, RHW, RNF-100, RNF-150, RNF-3000, RP-4800, RT- 3, RT-375, RT555, RW-175, SCL, SST, SWFR, TAT-125 Tipo 1 e TC Caps. Versafit tem qualificações UL.
P: Você oferece um produto resistente a fluidos como combustíveis de aviação e diesel, fluidos hidráulicos ou óleos lubrificantes?
R: Nosso DR-25 é particularmente adequado para essas aplicações. Quando usados em conjunto com o sistema 25 formas moldadas termo retráteis e o adesivo de alto desempenho s1125, esses produtos fornecem um sistema completo de chicote de fios para aplicações expostas a fluidos.
P: Você está procurando uma solução termo retrátil de uso geral?
R: A TE oferece CGPE-105 em várias cores vibrantes, SWFR em preto e VERSAFIT que é oferecido em uma paleta de cores completa
P: Sua aplicação requer o uso em espaços fechados onde os gases tóxicos da queima de materiais contendo halogênios são indesejáveis?
R: Os produtos de tubulação SWFR X2 e X4 ZEROHAL (zero-halogênio) são a solução ideal. Além disso,
HT-200, RW-175, RT-375, RT555 e RW-175 são fluoropolímeros e têm resistência a fluidos aeronáuticos, hidráulicos e de lubrificação, o que os torna ótimas soluções para vedação de gases também de materiais em combustão.