Características e Requisitos
P: Quais fios de medidor (AWG) estão disponíveis?
R: O produto HPI da TE aceita fio discreto 22-32 AWG. Lembre-se que quanto maior o número de medição AWG, menor o fio discreto. Por exemplo, 32 AWG é menor que 22 AWG e provavelmente terá menor capacidade de transporte atual.
P: Os conectores HPI podem transferir tanto o sinal quanto a menor potência em um dispositivo?
R: Os produtos HPI são soluções simples de interconexão que podem ser usadas para transferir sinal ou potência menor em várias aplicações de muitos setores.
P: Que tipo de dispositivos os conectores HPI geralmente são usados para conectar?
R: O produto HPI pode ser uma boa solução para controlar esses tipos de itens auxiliares: motor, interruptor, display, luz ou qualquer outro dispositivo similar.
P: A TE oferece um recurso de travamento para fortalecer a conexão de encaixe entre o conjunto do plugue e o receptáculo?
R: Se sua aplicação requer um recurso de retenção de acoplamento seguro, as linhas de produtos HPI de 1,0 mm e 2,0 mm da TE oferecem um recurso de travamento externo para melhorar a confiabilidade do sistema de interconexão.
P: Quais ferramentas estão disponíveis para aplicar os produtos wire-to-board da TE?
R: As divisões de ferramentas da TE oferecem uma ampla variedade de ferramentas manuais, semiautomáticas e automáticas. Por favor visite Ferramentas do aplicativo para determinar o produto que atende às suas necessidades.