Pergunta: Que classe de proteção IP você pode fornecer para as caixas de ligação de alta tensão Raychem da TE?
Responda: Nossas caixas de ligação de alta tensão são projetadas e qualificadas de acordo com IP68.
Pergunta: Onde as caixas de ligação de alta tensão podem ser instaladas?
Responda: Nossas caixas de ligação para cabos de alta tensão podem ser montadas na parede ou enterradas no solo.
Pergunta: São possíveis um aterramento direto e um aterramento via limitador de tensão da bainha?
Responda: Sim, podemos oferecer uma versão de aterramento direto com nossas caixas de ligação GND, bem como aterramento via limitador de tensão de bainha com nossas caixas do tipo SVL. Nossa tensão nominal padrão para os SVLs é de 1 a 6 kV. Tensões mais altas estão disponíveis mediante solicitação.
Pergunta: Para fins de teste, as caixas de ligação de alta tensão são equipadas com links removíveis?
Responda: Sim, links removíveis são um padrão em nosso design de caixas de ligação de alta tensão.
Pergunta: Qual seção transversal do cabo as caixas de ligação de alta tensão cobrem?
Responda: Nossas caixas de ligação de alta tensão podem cobrir tamanhos de cabos de até 300m².