Perguntas frequentes

Por que devo usar conectores Mini I/O em vez de RJ45?
O padrão RJ45 foi concebido e projetado como um conector de escritório que chegou a aplicações industriais. O Mini I/O é um sistema industrial de conectores, o que significa que foi projetado para faixas de temperatura industriais e é insensível a choques e vibrações. Além disso, nossos conectores Mini I/O têm 25% do tamanho do RJ45, tornando-os mais adequados para conexões Ethernet em aplicações industriais.


Quais produtos estão disponíveis ao projetar com nossos conectores Mini I/O?
Ao lado dos conectores R/A e de placa reta, a família de conectores de cabo é composta de variantes de solda, perfuração e instalável em campo (contato IDC). Um espectro completo de opções de conectividade pode atender a praticamente todas as aplicações industriais.

 

O Mini I/O é padronizado?

Sim, o Mini I/O é padronizado de acordo com a IEC61076-3-122. Além da padronização IEC, o Mini I/O também é aceito em grupos de usuários como PNO, Varan e outros.

 

Podemos instalar conectores Mini-I/O em campo?
Sim, introduzimos um conjunto completo de conectores Mini I/O instaláveis em campo. Esses conectores servem como terminadores de cabos padrão de 2 pares até cabos Cat6A de 4 pares. O conector consiste em três partes e pode ser montado sem ferramentas especiais.

 

Quais velocidades de rede os conectores Mini I/O industriais podem comportar?
Eles podem comportar velocidades de Ethernet que variam de 10 Mbps a 10 Gbps.