Aplicações
P: O que é um DT de 2/3 posições com conector snap-cap?
R: Os conectores ambientalmente selados DEUTSCH DT de 2/3 posições são projetados para aplicações fio a fio, fio a placa e fio a dispositivo. É a escolha comprovada e futura para aplicações em ambientes adversos.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores DT de 2/3 posições?
R: Caminhões, ônibus, construção, agricultura, empilhadeiras, marinha, recreação, esportes de força, automação de fábricas e veículos industriais, bem como outros mercados estendidos onde sejam necessárias conexões que ofereçam proteção ambiental.
P: O que há de novo para conectores DT de 2/3 posições?
R: A TE tem o prazer de apresentar novas opções de fio a fio para a série de conectores DEUTSCH DT de 2 pinos e 3 pinos, que inclui três versões: versão padrão sem tampa de vedação de fio traseira, tampa de vedação de tampa soldada original e novo e inovador encaixe de encaixe produtos de cobertura de vedação.
P: O que é o novo e inovador conector de tampa de vedação snap-in place?
R: Os novos conectores snap-cap DEUTSCH DT de 2 e 3 posições da TE apresentam 32 novas variantes, oferecendo mais opções desta linha de conectores confiáveis. Novas opções de snap-cap fornecem uma alternativa aos designs de capa de solda com pequenas diferenças na forma. As peças da tampa de encaixe funcionalmente são as mesmas da tampa de solda, exceto pela área de travamento, onde a tampa se encaixa.
P: Onde serão produzidos os novos conectores de posição DT 2/3?
R: peças produzidas nas regiões da China e das Américas.
P: As peças globalmente são as mesmas para a produção de NA e da China?
R: Sim - o design e os materiais do produto são os mesmos para todos os locais de produção.
P: E se eu ainda precisar da tampa de solda?
R: Os números de peça da capa de solda ainda são suportados.
P: A nova versão é compatível com versões mais antigas?
R: Sim, a nova versão é intercambiável e compatível com versões anteriores.
Principais Benefícios e Vantagem para o Cliente
P: Quais são as posições DEUTSCH DT 2/3 da nova geração com os principais benefícios dos conectores Snap-Cap?
R: Os principais benefícios são:
- Desempenho aprimorado de vedação de interface usando recursos aprimorados de retenção de vedação –P012 e trava de cunha secundária.
- A vedação frontal do plugue da interface é totalmente sujeita a manutenção em campo caso danificada e a substituição se tornar necessária.
- Melhor alinhamento do fio para maximizar o desempenho da vedação em condições de carga lateral do fio.
- Interface compatível com o conector DT antecessor a partir da perspectiva de encaixe e função; pequenas diferenças de forma devido aos recursos de snap-cap.
- As tampas de cobertura de vedação de local de encaixe traseiro são oferecidas tanto como tampa padrão quanto como variantes de tampa de tubo retrátil estendido.
- Caixas disponíveis nas cores padrão preto e cinza, com opções de vedação de fio normal (N) ou fina (E) para acomodar uma ampla variedade de espessuras de isolamento de fio associadas a tamanhos de fiação AWG/ISO
- Usa produtos comprovados do mesmo padrão do setor, o DEUTSCH Common Contact System.
P: Quais são as vantagens para o cliente da posição DEUTSCH DT 2/3 da nova geração com conectores Snap-Cap?
R: Os principais benefícios são:
- Capacidade de produção e área de cobertura expandidas – peças DT Snap-Cap produzidas nas regiões da China e das Américas
- Prazos mais curtos de mercado
- Logística regional simplificada
- Maior flexibilidade para atender às necessidades do mercado local
Especificações
P: Quais são as especificações dos novos conectores de posição DT 2/3?
R: As especificações são:
- Nível baixo de resistência de contato: máx. 7,5 miliohms
- Queda de mV de resistência de contato: 100 mV máx. a 13A
- Resistência de isolamento: 1000 megaohms
- Tamanho do contato: 16#
- Faixa de temperatura: -55 C° a 125 C°
- Nível de proteção: IP67, IP68 e lP6K9K (com uma proteção traseira)