Características e Vantagens

P: Que medida de fio você está usando?

R: A série de pivô pode aceitar AWG 22~24, e a pivô II pode aceitar AWG 22~26.

 

P: O fio precisa ser passado pelo conector?
R: Em caso negativo, os estilos de entrada simples ou dupla funcionarão. Em caso positivo, apenas o estilo de entrada dupla funcionará.

 

P: Em que tipo de ambiente esse conector será usado?
R: Esses conectores estão disponíveis para serem preenchidos com graxa para serem usados em ambientes extremos. (Consulte a tabela de números de peça no Série QRG do conector de pivô.)

 

P: Qual é o significado dos rótulos de Stuffer "T" e "R"?
R: T e R significam "tip" e "ring", que é a terminologia comumente usada ao trabalhar com tomadas telefônicas no setor de telecomunicações.

 

P: Quais ferramentas são necessárias para oferecer suporte a esses conectores?
R: Nenhuma ferramenta é necessária para suportar esses conectores além de algo para cortar os fios nos tamanhos apropriados. Os contatos IDC tornam o pivô uma solução sem ferramentas.

 

P: E se você precisar usar um AWG que esteja fora das especificações da Série de conectores de pivô AMP?
R: Recomendamos o uso da família Terminal Block, que pode aceitar AWG 12~30.

 

P: Quantos fios um único conector pode usar?
R: Oferecemos conectores de um, dois e quatro pares. Cada par é capaz de acomodar dois fios e vários conectores podem ser alinhados lado a lado.