Informações sobre requisitos básicos
P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?
R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece todos os materiais V-0, com produto padrão feito de material PBT, classificado em 105 °C. Para aplicações de alta temperatura, como cozimento, os materiais estão disponíveis para 150 °C.
P: Qual é o benefício de escolher caixas de fio incandescente?
R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK oferece invólucros de fios incandescentes que permitem aos fabricantes de eletrodomésticos cumprir o padrão IEC 60335-1.
P: Quais são os requisitos de tamanho do fio?
R: O sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK pode acomodar faixas de fio único de 12 AWG a 20 AWG e fios duplos de 2X18 AWG a 2X20 AWG.
P: Em que número de circuitos o sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK é oferecido?
R: As tampas e plugues do conector POWER TRIPLE LOCK estão disponíveis de 2 a 15 posições, com suportes de suspensão livre e montagem em painel. Os cabeçalhos estão disponíveis de 2 a 5 posições.
P: Preciso usar o dispositivo de garantia de posicionamento do conector (CPA) e o dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA)?
R: Os dispositivos CPA e TPA são oferecidos para este sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK como opcionais. Muitos clientes agora estão solicitando esses dispositivos em algumas ou todas as suas aplicações como segurança adicional para ajudar a garantir que as metades do conector permaneçam juntas uma vez acopladas e garantir a retenção de contato em cada cavidade do circuito.
P: Vocês oferecem dispositivos de garantia de posicionamento do terminal (TPA) para caixas de matriz (3 fileiras)?
R: Sim. As caixas de matriz são projetadas para aceitar 1 linha única e 1 TPA de linha dupla.