Características e Vantagens

Quad Small Form Factor Pluggable (QSFP)

P: Qual taxa de dados o portfólio de produtos QSFP suporta?

R: Os conectores zQSFP+ suportam requisitos de Ethernet de 100 Gbps e InfiniBand de 100 Gbps. Os conectores QSFP+ suportam até 10 Gb/s por canal Ethernet (total de 40G) e 14 Gb/s por canal InfiniBand (56 Gb/s no total).

 

P: A pegada da TE é compatível com a de outros fornecedores?
R: As gaiolas QSFP+ de porta única são pegadas padrão do setor. A maioria das gaiolas zQSFP+ é compatível com a pegada da Molex. É sempre recomendável verificar novamente a pegada da PCB e a compatibilidade com o corte do painel.

 

P: Dissipadores de calor estão disponíveis?
R: Sim, oferecemos um portfólio generoso de alturas e estilos de dissipadores de calor, bem como dissipadores de calor personalizados mediante solicitação.

 

P: As ferramentas do aplicativo são necessárias?
R: Os conjuntos de gaiola de porta única requerem apenas ferramentas de rocha plana, enquanto conjuntos agrupados e empilhados exigem ferramentas de aplicação específicas.

 

P: Quais são as principais diferenças entre os produtos QSFP+ e zQSFP+ da TE?
R: Eletricamente, o QSFP+ é uma solução de 10 Gbps enquanto o zQSFP+ é uma solução de 28 Gbps. Mecanicamente, eles compartilham a mesma interface, mas a pegada do zQSFP+ é um pouco mais profunda que a do QSFP+.