Informações sobre requisitos básicos
P: Qual o tamanho do fio que pode ser crimpado?
R: Nosso produto aceita 22-26 AWG, com uma faixa de diâmetro de isolamento de 1,30 a 1,60 mm
P: Que tipo de estrutura de travamento o conector possui?
R: O conector de trava dupla de sinal selado de 2,5 mm tem um mecanismo de travamento externo ativo com uma trava à prova de enroscamento para fornecer uma conexão segura e facilidade de montagem.
P: Quais são os requisitos de corrente e tensão da sua aplicação?
O sistema de conectores de bloqueio duplo de sinal tem uma corrente máxima de 3 A por linha e é classificado para 250 V CA/CC.
P: Quais documentos ou instruções estão disponíveis como referência para conectores de trava dupla de sinal selado de 2,5 mm?
R: Especificação do produto 108-143069 e Especificação do aplicativo 114-143067
P: Quais são os requisitos de tipo e tamanho de fio?
R: O sistema de conectores de travamento duplo de sinal é aprovado para uso com fio 26-20 AWG com faixa de isolamento de fio entre 0,93 mm e 1,8 mm.
P: Qual é o número de vagas e espaço disponível?
R: O sistema de conectores de travamento duplo de sinal está disponível em configurações fio a placa de 2-12 posições e fio a fio de 2-10 posições em um passo de 2,5 mm. O comprimento total acoplado do sistema de suspensão livre é de 22,6 mm e a altura máxima com o cabeçalho de perfil padrão é de 13,7 mm, enquanto a altura máxima com o cabeçalho de perfil alto é de 19,2 mm.
P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?
R: O sistema de conectores de bloqueio duplo de sinal tem uma temperatura máxima de operação de 105 °C. Para obter mais informações sobre as temperaturas de operação, consulte a Especificação do Produto 108-5459.
P: O retorno do contato é uma preocupação? Você precisa de confirmação de que os contatos estão sentados?
R: O sistema de conectores de trava dupla de sinal oferece uma placa de trava dupla opcional. A finalidade da placa de travamento duplo é permitir que os contatos sejam totalmente encaixados na carcaça.
Você precisa diferenciar esse conector de outros conectores no aplicativo?
O sistema de conectores de dupla trava de sinal oferece várias opções de invólucros coloridos para facilitar a identificação do conector durante a fabricação e montagem.
P: Qual é a vantagem de escolher cabeçalhos de perfil alto em vez de cabeçalhos de perfil padrão?
R: O sistema de conectores de bloqueio duplo de sinal oferece cabeçalhos de alto perfil para aplicações onde haverá processamento adicional ou revestimento de resina de PCBs durante o processo de fabricação.
P: Quais são os requisitos de inflamabilidade para sua aplicação?
Conectores de bloqueio duplo Signal são oferecidos com vários invólucros classificados como UL 94 V-0 e atendem ao teste de fio incandescente de acordo com a IEC 60335-1 5ª edição.