Características e Vantagens
Conectável de fator de forma pequeno (SFP/SFP+)
P: A pegada dos produtos SFP da TE é compatível com a dos produtos de outros fornecedores?
A: Depende. Em geral, todas as gaiolas SFP de porta única foram projetadas segundo um padrão do setor. As versões SFP não são compatíveis com todas as outras fontes. A TE e a Molex estão fornecendo produtos zSFP+ de substituição imediata para o mercado, mas outras soluções SFP28/56 podem não ser compatíveis. Consulte o representante local da TE para saber a resposta em sua parte exata ou aplicação.
P: Os produtos SFP, SFP+ e zSFP+ são compatíveis com versões anteriores?
R: Sim, na maioria dos casos, o conector e o conjunto de cabos são todos compatíveis com versões anteriores – um conector SFP+ é uma substituição direta de um conector SFP a fim de garantir uma atualização simples para os sistemas do cliente. Como esses são produtos padrão, o conjunto de cabos também será compatível entre os sistemas – um conjunto de cabos de cobre SFP pode ser inserido em uma gaiola SFP+ e compatível com um conector SFP+ na placa.
P: As ferramentas do aplicativo são necessárias?
R: Os conjuntos de porta única não requerem ferramentas de aplicação, um processo de rocha plana pode ser usado. A TE recomenda uma ferramenta de aplicação para os conjuntos agrupados e empilhados.
P: Quais são as opções de terminação de PCB?
R: Os chassis são oferecidos em uma terminação PCI de encaixe de pressão e pino de solda inferior para a maioria dos estilos.
P: O que é a montagem barriga a barriga?
R: A montagem barriga a barriga permite ao cliente instalar conectores e gaiolas em ambos os lados de uma PCB. Esse design economiza espaço na placa e é uma solução alternativa à de conectores empilhados.
P: Quais são os requisitos de desempenho para a montagem do cabo?
R: Nossos conjuntos de cabos passivos e ativos de cobre SFP+ atendem aos requisitos de integridade de sinal definidos pela indústria MSA SFF-8431. Podemos personalizar montagens de cabos para atender aos requisitos de sua arquitetura de sistema específica.
P: São necessários conjuntos de cabos passivos ou ativos?
R: Os cabos passivos não têm amplificação de sinal no conjunto e dependem da compensação de dispersão eletrônica (EDC) do sistema host para amplificação e equalização do sinal. Os conjuntos de cabos ativos têm amplificação e equalização de sinal integrados ao conjunto. Os conjuntos de cabos ativos são normalmente usados em sistemas host que não empregam EDC. Esta solução pode ser uma economia de custos para você.
P: Qual bitola de fio é necessária?
R: Oferecemos conjuntos de cabos SFP+ em bitolas de fio #24 a #32 para atender aos requisitos específicos de roteamento de cabos dos clientes. Bitolas de fio menores resultam em peso reduzido, fluxo de ar aprimorado e um cabo mais flexível para facilitar o roteamento.
P: Que comprimentos de cabo são necessários?
R: O comprimento do cabo e a bitola do fio estão relacionados às características de desempenho do conjunto do cabo. Comprimentos de cabo mais longos exigem bitola de fio mais pesada, enquanto comprimentos de cabo mais curtos podem usar um cabo de bitola menor.
P: existem requisitos especiais do cliente?
R: Exemplos de requisitos especiais do cliente incluem comprimentos de cabo personalizados, programação de memória somente leitura programável eletricamente apagável (EEPROM), rotulagem e embalagem, comprimento e cor da aba de puxar, logotipo da empresa, ênfase na saída do sinal e amplitude da saída do sinal. Podemos customizar cabos de engenharia para sua arquitetura de sistema específica.