Informações sobre requisitos básicos

P: Você usa fio sólido ou trefilado?

R: Fios trefilados com diâmetros de filamento iguais proporcionam um ótimo desempenho na crimpagem. O fio trançado de diâmetro igual garante uma ótima compressão de crimpagem e evita quaisquer vazios na crimpagem. Entendemos que isso nem sempre é prático para todas as aplicações, fios de diferentes diâmetros de fios, bem como fios de fios sólidos podem ser usados em muitas aplicações. Consulte o seu representante de vendas se tiver mais dúvidas. 

 

P: Qual é o tamanho do fio que você usará?

R: Geralmente o tamanho do fio é determinado pela corrente exigida. Diferentes aplicações exigem diferentes tamanhos de fio. Quanta corrente haverá na conexão? Corrente contínua ou intermitente? A qual ambiente o fio será submetido? Requisitos de temperatura? Todas essas perguntas precisam ser respondidas para selecionar o material correto do fio e o tamanho correto do fio.

 

P: você precisa de barril aberto ou barril fechado?

R: O design de crimpagem de barril aberto “F” tornou-se um dos crimpados mais padrão que temos. Ele nos permite verificar uma boa crimpagem através do uso de um micrômetro de crimpagem para medir uma altura de crimpagem.

 

P: você precisa de suporte de isolamento ou suporte sem isolamento?

R: O suporte de isolamento é fornecido através do uso de um cilindro extra atrás do cilindro de arame/crimpagem. A crimpagem/suporte de isolamento diminui as tensões na crimpagem do fio e são altamente recomendados em todos os casos em que o fio possa sofrer qualquer pré-carga de flexão. Um barril de isolamento ajudará a garantir que a integridade da crimpagem do fio esteja intacta.

 

P: Você está utilizando uma aplicação de alta temperatura?

R: Existem opções de aço e latão. As opções de aço operam até 250 °C, enquanto o latão tem uma conexão confiável até 110 °C. As conexões de latão proporcionam uma maior condutividade/melhor conexão.

 

P: Como as serrilhas afetam meu aplicativo?

R: As serrilhas melhorarão a soldagem a frio, garantindo a melhor conexão elétrica possível. As serrilhas também têm um grande impacto no desempenho mecânico da sua crimpagem. O uso de serrilhas fará com que o fio seja extrudado no serrilhado e aumente a resistência à tração necessária para puxar o fio para fora da crimpagem, um atributo muito desejável.