Pergunta: As terminações de cabos poliméricos de núcleo único Raychem da TE usam qual tipo de controle de tensão?
Resposta: Nossa terminação livre de ferramentas para cabos poliméricos de núcleo único e três núcleos Raychem, TFT, usa um controle de tensão não linear, utilizando um patch verde de varistor de óxido de metal (ZnO) para que o campo elétrico seja distribuído de maneira diferente com base no campo elétrico imposto.
Pergunta: As terminações de cabos poliméricos de núcleo único usam qual tipo de composto de vedação?
Resposta: Nossas terminações de núcleo único utilizam um mástique de vedação sobre a capa de cabo e sobre a alça do cabo para evitar uma eventual entrada de poeira ou umidade.
Pergunta: As terminações de cabos de núcleo único são feitas de quais tipos de materiais?
Resposta: Nossas terminações de núcleo único podem ser vendidas em kits que incluam o corpo da terminação, os pinos e alças do parafuso torquimétrico.
Nossas terminações retráteis a frio de 5/8, 15, 28 kV são uma construção de peça única, e as de 35 kV são duas peças de silicone especialmente formuladas com resistência a tracking e divisão. O design de terminação consiste em uma carcaça elastomérica com bainhas integrais formuladas para desempenho de longo prazo em ambientes adversos. O corpo vem em cinza (E) ou vermelho (R) e é pré-expandido em um suporte reto sólido, que facilita a instalação em espaços confinados.
Pergunta: A TE oferece algum treinamento em instalação para a terminação de núcleo único?
Resposta: Sim, nossas terminações de núcleo único Raychem fazem parte do programa de treinamento. Acesse TE.com/trainingcenter para saber mais.