Informações sobre requisitos básicos

P: Quais são os requisitos de corrente e tensão da sua aplicação?

R: O sistema de conectores VAL-U-LOK tem uma corrente nominal máxima de 9 A por linha e é classificado para 600 VCA.


P: Quais são os requisitos de tipo e tamanho de fio?

R: Os contatos do sistema de conectores VAL-U-LOK são aprovados para uso com 3 diferentes faixas de fio, de 26 AWG [0,12] a 16 AWG [1,20], com diâmetro máximo de isolamento de 3,10 [0,122].


P: Qual é o número de vagas?

R: O sistema de conectores VAL-U-LOK está disponível nas opções fio a placa e fio a fio, suspenso ou de montagem em painel em configurações de fileira dupla de 2 a 24 posições e fileira única de 3 a 5 posições.


P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?

R: O sistema de conectores VAL-U-LOK tem uma temperatura máxima de operação de 105 °C. Para obter mais informações sobre as temperaturas de operação, consulte a Especificação do Produto 108-2112.


P: Você precisa diferenciar esse conector de outros conectores no aplicativo?

R: Além do natural, o sistema de conectores VAL-U-LOK oferece alojamentos nas cores vermelho, preto e azul para facilitar a identificação do conector durante a fabricação e montagem.

 

P: Qual é a vantagem de escolher cabeçalhos com pino de polarização?

R: O sistema de conectores VAL-U-LOK oferece conectores com ou sem pinos de polarização. O objetivo deste recurso é polarizar os cabeçalhos para a PCB para que o cabeçalho não possa ser colocado na PCB na orientação errada. Para obter mais informações sobre o layout do PCB, consulte o desenho do produto.


P: Qual é o benefício de escolher caixas de fio incandescente?

R: O sistema de conectores VAL-U-LOK oferece carcaças de fios incandescentes que permitem que os fabricantes de eletrodomésticos vendidos no mercado europeu estejam em conformidade com o padrão IEC/EN 60335-1 4ª edição.


P: O retorno do contato é uma preocupação? Você precisa de confirmação de que os contatos estão sentados?

R: Novos modelos no sistema de conectores VAL-U-LOK aceitam dispositivos TPA opcionais. Esses dispositivos ajudam a garantir que os contatos estejam totalmente encaixados na caixa e ajudam a proteger contra o possível desengate quando os fios são expostos à pressão externa.