Aplicação
Redes FWA
Os sistemas de acesso sem fio fixo (FWA), incluindo antenas e componentes, permitem a conectividade em residências, empresas, áreas remotas e de uso temporário por meio de uma conexão celular. Os sistemas FWA são capazes de oferecer conectividade primária, bem como o suporte a falhas, caso uma conexão fique inativa.
À medida que a demanda por conectividade aumenta, novas tecnologias, como o acesso sem fio fixo (tecnologia FWA), estão surgindo. Essas tecnologias oferecem uma abordagem mais flexível para a conectividade sem fio.
Na TE Connectivity, nossas antenas FWA podem ser utilizadas em aplicações comerciais e para o consumidor/usuário doméstico.
As antenas podem oferecer conectividade primária quando não há uma conexão cabeada disponível. Também podem ser usadas como uma opção secundária em caso de falha de uma conexão cabeada, evitando a interrupção da conectividade. .
Novo produto - RP20 pro - Antenas direcionais de alto ganho MIMO 2x2
Antenas de acesso sem fio fixo direcionais RP20 pro
A família das antenas RP20 pro (L000379-XX) da TE viabiliza uma conectividade de alto desempenho para as frequências 4G e 5G atuais e que estão por vir.
A tecnologia MIMO 2x2 incorporada e os padrões de radiação consistentes tornam a RP20 pro capaz de oferecer taxas de dados e larguras de banda superiores, com desempenho extremamente consistente.
Existem variantes de 2 e 3 portas de antena disponíveis com os modelos de 3 portas, incluindo a cobertura GNSS. Cada modelo oferece cobertura de 617 a 6000 MHz e suporte a todas as principais bandas globais de 5G/LTE.
As antenas RP20 pro são adequadas para uso global em redes móveis, com qualquer operadora de rede. Diferentes opções de conectores estão disponíveis para compatibilidade com os roteadores/gateways industriais mais comuns atualmente no mercado.
Projetada com uma estrutura elegante e fornecida com todas as peças de montagem necessárias, essa antena destina-se a instalações profissionais de aplicações de acesso sem fio fixo (FWA). Elas podem ser montadas em um poste/mastro ou diretamente em uma parede, usando as peças de montagem fornecidas.


RP40 lite - Antenas FWA omnidirecionais MIMO 4x4
Produtos em destaque: RP40 lite
Antenas MIMO FWA 4x4
As antenas RP40 lite MIMO 4x4 proporcionam conectividade de alto desempenho para as frequências 4G e 5G atuais e futuras, nas faixas de frequência de 617-960 e 1427-6000 MHz, quando usadas em conjunto com um roteador ou gateway celular.
Elas podem melhorar a conexão a redes móveis em lojas, pequenas empresas, locais remotos, entre outros, resultando em uma maior velocidade de dados e largura de banda.
Há variantes de 4 e 5 portas disponíveis com os modelos de 5 portas, incluindo cobertura GNSS. Elas são adequadas para uso global em qualquer rede móvel e com qualquer operadora de rede.
Disponível com uma ampla gama de peças de montagem incluídas e cabos integrados com conectores SMA para atender às particularidades dos roteadores e gateways celulares/5G dos principais fabricantes.
Páginas de destino da RP40 lite
RP20 max - Antenas FWA omnidirecionais MIMO 2x2
RP20 max
As RP20 max (L000320-XX) são antenas omnidirecionais 5G/Celulares MIMO 2x2 para aplicações de acesso sem fio fixo (FWA) e IoT.
Existem variantes de 2 e 3 portas disponíveis com os modelos de 3 portas, incluindo cobertura GNSS. Cada modelo oferece cobertura de 617 a 6000 MHz e suporte a todas as principais bandas globais de 5G e celular.
Essas antenas podem ser montadas em um mastro (poste) ou parede e são adequadas para ambientes externos e internos.

Produto em destaque
Lançamento: Antenas RP20 lite
A antena RP20 lite fornece conectividade de alto desempenho para as frequências 4G e 5G atuais e futuras, quando usada em conjunto com um roteador celular. A tecnologia MiMo 2x2 incorporada indica que a RP20 lite é capaz de oferecer taxas de dados e largura de banda aprimoradas nas faixas de frequência de 617-960 e 1710-6000 MHz.
Acomodada em uma estrutura elegante, ela é portátil e se adequa a várias aplicações. Elas são compatíveis para uso global em qualquer rede móvel e com qualquer operadora de rede. Pode ser utilizada com a maioria dos roteadores/gateways comumente disponíveis no mercado atual, por meio dos conectores SMA de encaixe rápido no cabo twinax.

Tecnologia

5G

LTE

Mimo
Aplicações

Escritórios remotos

Comércios

Canteiros de obras

Pequenas empresas

Comunidades rurais

Uso temporário

Casos de uso
Uso doméstico/pequenas empresas: conectividade primária
Nossas antenas RP20 lite são pequenas, extremamente portáteis e modulares, podendo ser utilizadas em várias configurações para fornecer conectividade em residências, escritórios, locais remotos ou de uso temporário.
Quando em conjunto com um ponto de acesso celular ou roteador, nossas antenas dipolo giratórias articuladas podem ser utilizadas em áreas internas e externas.
Uso comercial/profissional: conectividade primária e suporte a falhas
Nossas antenas MIMO FWA de alto ganho, antenas omnidirecionais de ponto de acesso e antenas dipolo articuladas são usadas por OEMs em todo o mundo para viabilizar a conectividade externa e interna usando sistemas de acesso fixo sem fio.
Esses tipos de sistemas FWA são usados para fornecer conectividade primária para locais que não têm acesso a uma conexão de fibra ou cabo.
A aplicação secundária, talvez a mais importante, é o fornecimento de suporte a falhas. No caso de uma interrupção ou queda de uma conexão cabeada, nossas antenas fornecem uma conexão secundária através de frequências celulares. Neste caso, uma empresa será capaz de oferecer conectividade contínua ao sistema em, por exemplo, pontos de venda ou quiosques de pedidos, que dependem de uma conexão estável. Isso evita que o local sofra qualquer tipo de prejuízo devido a uma falha na conexão.
Nossas antenas estão disponíveis em uma ampla variedade de frequências, tamanhos, opções de conector e cores. Com uma ampla gama de opções de personalização, podemos resolver muitos dos desafios complexos de conectividade de nossos clientes.
Antenas em destaque
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-01 - 2 portas, 16 pés, pigtail, SMA Macho
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-02 - 3 portas, 16 pés, pigtail, SMA Macho
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-03 - 2 portas, 1,6 pés, pigtail, SMA Macho
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-02 - 3 portas, 1,6 pés, pigtail, SMA Macho
- Ponto de acesso 5G de montagem direta ou em poste - OC69421-FNF - Tipo N Fêmea
- Ponto de acesso 5G de montagem direta ou em poste - OC69421-FNM - Tipo N Macho

Aplicação
Redes FWA
Os sistemas de acesso sem fio fixo (FWA), incluindo antenas e componentes, permitem a conectividade em residências, empresas, áreas remotas e de uso temporário por meio de uma conexão celular. Os sistemas FWA são capazes de oferecer conectividade primária, bem como o suporte a falhas, caso uma conexão fique inativa.
À medida que a demanda por conectividade aumenta, novas tecnologias, como o acesso sem fio fixo (tecnologia FWA), estão surgindo. Essas tecnologias oferecem uma abordagem mais flexível para a conectividade sem fio.
Na TE Connectivity, nossas antenas FWA podem ser utilizadas em aplicações comerciais e para o consumidor/usuário doméstico.
As antenas podem oferecer conectividade primária quando não há uma conexão cabeada disponível. Também podem ser usadas como uma opção secundária em caso de falha de uma conexão cabeada, evitando a interrupção da conectividade. .
Novo produto - RP20 pro - Antenas direcionais de alto ganho MIMO 2x2
Antenas de acesso sem fio fixo direcionais RP20 pro
A família das antenas RP20 pro (L000379-XX) da TE viabiliza uma conectividade de alto desempenho para as frequências 4G e 5G atuais e que estão por vir.
A tecnologia MIMO 2x2 incorporada e os padrões de radiação consistentes tornam a RP20 pro capaz de oferecer taxas de dados e larguras de banda superiores, com desempenho extremamente consistente.
Existem variantes de 2 e 3 portas de antena disponíveis com os modelos de 3 portas, incluindo a cobertura GNSS. Cada modelo oferece cobertura de 617 a 6000 MHz e suporte a todas as principais bandas globais de 5G/LTE.
As antenas RP20 pro são adequadas para uso global em redes móveis, com qualquer operadora de rede. Diferentes opções de conectores estão disponíveis para compatibilidade com os roteadores/gateways industriais mais comuns atualmente no mercado.
Projetada com uma estrutura elegante e fornecida com todas as peças de montagem necessárias, essa antena destina-se a instalações profissionais de aplicações de acesso sem fio fixo (FWA). Elas podem ser montadas em um poste/mastro ou diretamente em uma parede, usando as peças de montagem fornecidas.


RP40 lite - Antenas FWA omnidirecionais MIMO 4x4
Produtos em destaque: RP40 lite
Antenas MIMO FWA 4x4
As antenas RP40 lite MIMO 4x4 proporcionam conectividade de alto desempenho para as frequências 4G e 5G atuais e futuras, nas faixas de frequência de 617-960 e 1427-6000 MHz, quando usadas em conjunto com um roteador ou gateway celular.
Elas podem melhorar a conexão a redes móveis em lojas, pequenas empresas, locais remotos, entre outros, resultando em uma maior velocidade de dados e largura de banda.
Há variantes de 4 e 5 portas disponíveis com os modelos de 5 portas, incluindo cobertura GNSS. Elas são adequadas para uso global em qualquer rede móvel e com qualquer operadora de rede.
Disponível com uma ampla gama de peças de montagem incluídas e cabos integrados com conectores SMA para atender às particularidades dos roteadores e gateways celulares/5G dos principais fabricantes.
Páginas de destino da RP40 lite
RP20 max - Antenas FWA omnidirecionais MIMO 2x2
RP20 max
As RP20 max (L000320-XX) são antenas omnidirecionais 5G/Celulares MIMO 2x2 para aplicações de acesso sem fio fixo (FWA) e IoT.
Existem variantes de 2 e 3 portas disponíveis com os modelos de 3 portas, incluindo cobertura GNSS. Cada modelo oferece cobertura de 617 a 6000 MHz e suporte a todas as principais bandas globais de 5G e celular.
Essas antenas podem ser montadas em um mastro (poste) ou parede e são adequadas para ambientes externos e internos.

Produto em destaque
Lançamento: Antenas RP20 lite
A antena RP20 lite fornece conectividade de alto desempenho para as frequências 4G e 5G atuais e futuras, quando usada em conjunto com um roteador celular. A tecnologia MiMo 2x2 incorporada indica que a RP20 lite é capaz de oferecer taxas de dados e largura de banda aprimoradas nas faixas de frequência de 617-960 e 1710-6000 MHz.
Acomodada em uma estrutura elegante, ela é portátil e se adequa a várias aplicações. Elas são compatíveis para uso global em qualquer rede móvel e com qualquer operadora de rede. Pode ser utilizada com a maioria dos roteadores/gateways comumente disponíveis no mercado atual, por meio dos conectores SMA de encaixe rápido no cabo twinax.

Tecnologia

5G

LTE

Mimo
Aplicações

Escritórios remotos

Comércios

Canteiros de obras

Pequenas empresas

Comunidades rurais

Uso temporário

Casos de uso
Uso doméstico/pequenas empresas: conectividade primária
Nossas antenas RP20 lite são pequenas, extremamente portáteis e modulares, podendo ser utilizadas em várias configurações para fornecer conectividade em residências, escritórios, locais remotos ou de uso temporário.
Quando em conjunto com um ponto de acesso celular ou roteador, nossas antenas dipolo giratórias articuladas podem ser utilizadas em áreas internas e externas.
Uso comercial/profissional: conectividade primária e suporte a falhas
Nossas antenas MIMO FWA de alto ganho, antenas omnidirecionais de ponto de acesso e antenas dipolo articuladas são usadas por OEMs em todo o mundo para viabilizar a conectividade externa e interna usando sistemas de acesso fixo sem fio.
Esses tipos de sistemas FWA são usados para fornecer conectividade primária para locais que não têm acesso a uma conexão de fibra ou cabo.
A aplicação secundária, talvez a mais importante, é o fornecimento de suporte a falhas. No caso de uma interrupção ou queda de uma conexão cabeada, nossas antenas fornecem uma conexão secundária através de frequências celulares. Neste caso, uma empresa será capaz de oferecer conectividade contínua ao sistema em, por exemplo, pontos de venda ou quiosques de pedidos, que dependem de uma conexão estável. Isso evita que o local sofra qualquer tipo de prejuízo devido a uma falha na conexão.
Nossas antenas estão disponíveis em uma ampla variedade de frequências, tamanhos, opções de conector e cores. Com uma ampla gama de opções de personalização, podemos resolver muitos dos desafios complexos de conectividade de nossos clientes.
Antenas em destaque
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-01 - 2 portas, 16 pés, pigtail, SMA Macho
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-02 - 3 portas, 16 pés, pigtail, SMA Macho
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-03 - 2 portas, 1,6 pés, pigtail, SMA Macho
- 5G/Celular Omnidirecional MIMO 2x2 - L000320-02 - 3 portas, 1,6 pés, pigtail, SMA Macho
- Ponto de acesso 5G de montagem direta ou em poste - OC69421-FNF - Tipo N Fêmea
- Ponto de acesso 5G de montagem direta ou em poste - OC69421-FNM - Tipo N Macho