Pular navegação
Todos os produtos
Produtos da LADD
Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
MINHAS FERRAMENTAS
Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Veículos Comerciais e Industriais
Catálogo Flipbook de Terminais e Conectores (Inglês)
O catálogo flipbook de Terminais e Conectores para Transporte Industrial e Comercial da TE apresenta conectores, contatos, ferramentas e acessórios AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN Circulares, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL e Superseal 1.0.
Descubra nosso portfólio confiável de soluções de conectividade para aplicações de caminhões semirreboques que inclui telemática, controles de refrigeração da unidade de controle principal, hub inteligente ABS/TPMS, portas, luzes e suporte de desengate.
Baixe nosso documento com as melhores soluções de conectividade de infoentretenimento.
Atenda aos requisitos difíceis do transporte comercial com nosso conector coaxial AMPSEAL 16.
Descubra a nova tecnologia de conector de Ethernet selado que permite a manutenção em campo de veículos comerciais em ambientes adversos.
Saiba mais detalhes sobre nossa tecnologia de interconexão de Ethernet automotiva de 1 GB/s desenvolvida para atender aos requisitos difíceis do transporte comercial.
Baixe nosso documento de soluções de conectividade de dados.
Baixe nosso catálogo de terminais e conectores para conectividade de dados em veículos industriais e comerciais.
Nossos conectores elétricos para o transporte industrial e comercial são projetados para aplicações onde poeira, sujeira, umidade, aerossol salino e vibração podem contaminar ou danificar as conexões elétricas. O documento "Conecte-se" fornece visões gerais das nossas soluções de conectores para ambientes adversos.
O catálogo flipbook de terminais e conectores de transporte industrial e comercial da TE Connectivity traz conectores, contatos, ferramentas e acessórios AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, LEAVYSEAL e Superseal 1.0 para serviço pesado, além da Série de Conectores Selados para Serviço Pesado.
Os conectores elétricos selados ambientalmente da série DEUTSCH são projetados para ambientes operacionais severos e aplicações vitais onde sujeira, umidade, aerossol salino e terrenos acidentados podem contaminar ou danificar as conexões elétricas.
Conheça nossas soluções de sensores para aplicações de transporte industrial e comercial.
O conector monobloco AMP MCP 18P é uma adição segura e econômica ao nosso extenso portfólio de produtos de conectores AMP MCP não selados. Ele tem um novo design de alavanca que fornece força de acoplamento reduzida abaixo de 75 N, facilitando o processo de montagem, enquanto o recurso de travamento secundário ajuda a manter os contatos alinhados.
Continuando o sucesso da nossa linha DT, temos o prazer de apresentar o novo design de tampa tipo snap-cap fio a fio da série de conectores DEUTSCH: uma nova opção de um fornecedor confiável e altamente experiente.
Os conectores AMPSEAL são projetados para aplicações de cabo a placa usadas em ambientes adversos. Ambientalmente selados para proporcionar confiabilidade robusta, esses conectores estão disponíveis em plugues de cabo e encaixes para montagem em PCI projetados para suportar temperatura e umidade extremas, incluindo aplicações de alta temperatura sob o capô.
A Série de Conectores Selados para Serviço Pesado é projetada para atender às rigorosas demandas do setor de veículos comerciais e aplicações off-road que exigem os mais altos padrões de desempenho.
Nossos conectores LEAVYSEAL utilizam um sistema de travamento por alavanca para acoplamento e são projetados para aplicações de caminhões, ônibus e veículos off-road em ambientes adversos. Esses conectores de alta pinagem têm arranjos de 15 a 92 posições.
O sistema de conectores AMPSEAL 16 se destina a aplicações industriais pesadas, off-road, recreativas e agrícolas. Essa linha de conectores fio a fio e fio a dispositivo foi projetada para atender às exigências rigorosas de setores que exigem os mais altos padrões de desempenho.
Projetados especificamente para o setor de caminhões, ônibus e veículos off-road, os conectores das séries HD30 e HDP20 são conectores circulares ambientalmente selados e multipinos para serviço pesado. Disponíveis em carcaças metálicas ou termoplásticas, esses conectores oferecem configurações de vários pinos compatíveis com contatos de tamanhos 4 a 20.
Os conectores da série DEUTSCH HD10 são ambientalmente selados, termoplásticos e cilíndricos. Com arranjos de 3 a 9 cavidades, os conectores HD10 são compatíveis com contatos de tamanho 4, 12 ou 16 e estão disponíveis em linha ou com flanges. Os conectores HD10 são amplamente usados em aplicações de diagnóstico e estão disponíveis com ou sem anel de acoplamento.
Fáceis de usar, os conectores DEUTSCH DTSK da TE Connectivity têm polo único e são projetados para aplicações de distribuição de energia. Eles podem ser utilizados tanto em linha como em configuração pass-through com um flange de montagem opcional.
A TE Connectivity oferece conectores DEUTSCH DT para aplicações de placa de circuito, incluindo opções com e sem flange. Os pinos são oferecidos em configurações retas ou em dobra de 90°, com revestimento em ouro/estanho ou níquel/estanho.
Quando você precisa de um conector robusto com vedação confiável e com design flexível, a série DEUTSCH DT da TE Connectivity tem o produto certo com retenção de vedação de interface aprimorada.
Nossas caixas de fusíveis e relés seladas de fiação direta e nossos suportes de fusíveis selados de duas posições são especificamente projetados para suportar condições difíceis e operações ininterruptas.
O suporte de minifusíveis ambientalmente selado de duas posições da TE Connectivity é uma solução compacta com um recurso integrado que permite a montagem em qualquer lugar. O suporte de fusíveis pode acomodar dois fusíveis ativos e dois fusíveis de reposição. O suporte tem classificação IP67 e aceita contatos AMP MCP 2.8.
A confiabilidade e o desempenho dos conectores são fundamentais para sistemas de comunicação de sinais CAN em veículos e máquinas na fazenda, em canteiros de obras, na estrada e fora dela. Você pode contar com nossos novos conectores Y de barramento CAN e terminadores de 120 Ω para manter a conectividade em condições extremas.
Alta performance. Confiabilidade. Segurança. Você pode contar com a nova desconexão manual de serviço (MSD – Manual Service Disconnect) fornecida pela TE Connectivity para atender as necessidades das aplicações de bateria de veículos híbridos e elétricos e da unidade de distribuição de energia.
O novo receptáculo de flange selada DEUTSCH DTM da TE Connectivity simplifica a montagem e o roteamento de fios em aplicações que requerem conexões montadas.
O Seletor de Conectores é um guia de referência para os conectores elétricos de Transporte Industrial e Comercial da TE Connectivity.
Os soquetes e conectores de lâmpadas da TE proporcionam design flexível e confiabilidade de alto desempenho para aplicações de iluminação de veículos comerciais e industriais.
A divisão de Transporte Industrial e Comercial da TE Connectivity se dedica a fornecer os melhores produtos em conectividade de infoentretenimento compatíveis com a próxima geração de veículos conectados.
As novas e aprimoradas backshells AMPSEAL 16 para transporte industrial e comercial da TE Connectivity proporcionam alívio de tensão e proteção ambiental, e oferecem ainda estética aprimorada para os robustos conectores AMPSEAL 16 da TE.
O conector SmartSeal da TE Connectivity é projetado para ser a solução de conectividade de ECUs da próxima geração. Esse inovador conector é diretamente compatível com a carcaça da ECU, o que elimina a necessidade de um encaixe de PCI, economizando espaço e custos na aplicação.
As emendas Jiffy são uma exclusiva solução de terminal único projetadas para suportar as condições adversas dos setores de construção, mineração, agricultura e marítimo. De fácil instalação, elas podem ser usadas para reparar rapidamente conexões elétricas danificadas em equipamentos no local do trabalho.
Os conectores de alta potência AMP MCP 9.5 de duas posições da TE são projetados para conexões de placa dos tipos fio a fio e fio a circuito para ambientes adversos.
O sistema de conectores AMPSEAL 16 híbridos com alavanca da TE utiliza terminais circulares estampados e formados ou de torno.
O conector DEUTSCH DT Detector fornece uma confirmação visual de energia emitindo um brilho característico, o que ajuda na solução de problemas.
A TE projeta fiações para cabeçote destinadas a motores diesel para serviço pesado com canais de cabos e conectores do tipo pass-through. Os conjuntos de fiação para cabeçote são projetados para suportar uma faixa de temperatura altamente dinâmica, causada por enorme termociclagem, carga substancial de vibração do motor e excesso de spray de óleo do motor.
A eletrificação está crescendo no setor de construção, e a necessidade de proteger sistemas elétricos sensíveis contra vibração, umidade, poeira, sujeira, sal e partículas aéreas nunca foi tão grande. Em ambientes hostis, você precisa de caixas de distribuição de energia capazes de enfrentar todas as condições climáticas e operações ininterruptas.