Simplificando sistemas, avançando recursos
Use o espaço de forma eficiente sem sacrificar a confiabilidade.
APLICAÇÃO
Na TE, fornecemos subconjuntos altamente confiáveis e robustos para melhorar a distribuição de energia para veículos terrestres militares.
Fornecendo desempenho confiável, responsivo e eficiente. A TE torna a distribuição de energia eficiente e gerenciável. Oferecemos relés e contatos com classificações atuais de junção/ruptura até 2000 A, classificações atuais de até 1000 A a 28 VCC e 500 A a 900 VCC, e vedação hermética para maior confiabilidade. Nossos relés oferecem uma das combinações líderes do setor de comutação de alta corrente em pacotes compactos e leves. Nossas soluções de distribuição de energia ajudam a combater os perigos potenciais dos veículos de defesa terrestre, ajudando a suportar o calor do compartimento do motor, resistindo a óleos agressivos, combustível e outros solventes e mantendo uma distribuição de energia eficiente sob condições difíceis de vibração e choque.
Veículos terrestres eletrificados (eGV) são o próximo desafio para veículos terrestres militares. Forças de defesa em todo o mundo estão projetando veículos hibridizados para transporte de tropas e veículos totalmente elétricos para apoio aos soldados. Os engenheiros de design precisam responder com produtos de alto desempenho para capacitar as características da última geração de veículos terrestres eletrificados. Recursos como mobilidade silenciosa, emissões zero ou reduzidas e energia fora da placa exigem soluções de conectividade robustas e de alta potência para padrões militares. Veja como as soluções de produtos da TE permitem sistemas híbridos e elétricos de e-drive para veículos terrestres militares.
Use o espaço de forma eficiente sem sacrificar a confiabilidade.
A prontidão da força começa com a confiabilidade. Mobilidade máxima, maior consciência situacional e soluções precisas de aquisição de alvos e disparo exigem novos níveis sofisticados de processamento e controle de sistemas que vão desde localizadores de alcance do laser até posicionamento de torretas. Eles exigem um uso eficiente do espaço sem sacrificar a confiabilidade, sem adicionar peso desnecessário ou comprometer a eficácia da missão.
À medida que a complexidade dos sistemas de armas aumenta, ajudamos a simplificar as interconexões, aumentar o desempenho e aumentar a confiabilidade para obter maior precisão, resposta mais rápida e melhores comunicações.
Nada é mais importante, seja dentro ou fora do campo de batalha, do que sistemas confiáveis. O conteúdo eletrônico de sistemas de soldados e equipamentos de defesa terrestre expande-se dramaticamente e o espaço permanece escasso. À medida que os sistemas se tornam mais sofisticados em recursos, confie nas soluções avançadas da TE para apoiar a missão.
O objetivo das soluções integradas é simplificar o processo de aquisição por meio de uma redução significativa do número de peças trazidas e da racionalização da cadeia de suprimentos dos produtos da TE Connectivity (TE) e dos nossos clientes. Isso é possível pela alta utilização de conteúdo e designs da TE, bem como de designs de clientes e conteúdos personalizados, para fornecer a melhor solução possível.