Conectores MIL-DTL-38999 série I
Os conectores DEUTSCH da série DJT são conectores aprovados por especificações militares que oferecem 57 arranjos de insertos utilizando de 2 a 128 contatos e contatos de energia de 23 A de corrente nominal. Os conectores DEUTSCH da série DJT são usinados e qualificados como conectores MIL-DTL-38999 série I.
Recursos do produto:
- Faixa de temperatura:
-65 °C a +150 °C – aço carbono banhado a estanho eletrodepositado (classe D)
-65 °C a +175 °C – acabamento em cádmio (classe B)
-65 °C a +200 °C – acabamento em níquel (classe F) e aço inoxidável (classe E) - Resistência a fluidos: Imersão em fluidos conforme a EIA 364.10, incluindo resistência a
MIL-PRF-5606: Fluido hidráulico
MIL-DTL-83133: Combustível de aviação JP-8
MIL-PRF-7808: Óleo lubrificante
MIL-PRF-23699: Óleo lubrificante
MIL-A-8243: Fluido descongelante
MIL-C-25769: Composto de limpeza de aeronaves
MIL-PRF-87937: Composto de limpeza de aeronaves
MIL-G-3056: Gasolina - Aerosol salino: 48 horas (acabamentos em níquel)
500 horas (cádmio, zinco níquel preto, níquel PTFE e acabamentos passivados) - Ciclos térmico: -65° a 150/175/200 °C (a temperatura máxima depende da classe)
Materiais:
- Material e revestimento da cápsula:
Alumínio, cádmio verde-oliva
Alumínio, níquel sem eletrólise
Aço carbono, níquel eletrodepositado (somente hermético)
Aço inoxidável, passivado (apenas hermético, mas pode estar disponível comercialmente para configurações de ambiente padrão)
- Inserto: Elastômero de silicone termoplástico e fluorado
- Contatos de lâmina EMI: Cobre de berílio banhado a níquel ou cádmio
- O-Ring: Elastômero de silicone fluorado
Recursos mecânicas:
- Vibração senoidal Até 60 g por 36 horas.
- Vibração aleatória: Até 41,7 g por 16 horas. a 175° C
Até 50 g por 16 horas. - Choque: 300 g, 3 ms nos 3 eixos
- Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento
- Retenção de contato:
Tamanho 22D: 44 N (10 lb.)
Tamanho 20: 67 N (15 lb.)
Tamanho 16: 111 N (25 lb.)
Tamanho 12: 111 N (25 lb.)
Tamanho 10: 111 N (25 lb.)
Tamanho 8: 111 N (25 lb.)
Recursos elétricas:
- Condutividade de cápsula a cápsula:
1,0 mV (acabamento em níquel)
2,5 mV (acabamento em cádmio)
10,0 mV (acabamento passivado) - Eficácia de blindagem: >90 dB a 100 MHz, >65 dB até 10 GHz
Referências para solicitações militares
Solicitações | Referência |
---|---|
MS27466 |
Receptáculo de parede frontal |
MS27467 |
Receptáculo de parede traseira |
MS27468 |
Receptáculo de contraporca |
MS27469 |
Receptáculo de parede hermético |
MS27470 |
Receptáculo de contraporca hermético |
MS27471 |
Receptáculo de soldagem hermético |
MS27496 | Receptáculo de caixa frontal |
Conjunto de conectores MIL-DTL-38999
Aplicações:
Conectores MIL-DTL-38999 série I
- Interface padrão do setor
- Mecanismo de acoplamento cego
- Layouts personalizados disponíveis para flexibilidade de design
- Blindagem EMI