Estudo de caso
CONECTORES SEPARÁVEIS PARA REDES MV
Personalizamos os conectores para comutadores enfrentam os desafios de um dos maiores parques eólicos offshore do mundo.
A vantagem do parceiro único
A TE foi capaz de oferecer uma solução completa de conexão de comutador para empoderar um dos maiores parques eólicos offshore do mundo, graças ao amplo portfólio de conectores blindados separáveis, o que tornou o projeto menos desafiador e mais eficiente.
O desafio
Um consórcio de três empresas líderes mundiais em energia renovável iniciou a construção de um dos maiores parques eólicos offshore do mundo. Com uma área de aproximadamente 100 km², o parque eólico forneceria energia para quase meio milhão de casas por ano e diminuiria significativamente as emissões de CO² na região.
Para o projeto, os engenheiros responsáveis pela estrutura de fornecimento de energia solicitaram conectores blindados separáveis para conectar cabos de grande seção transversal aos comutadores exclusivos e bem compactos. Devido às condições ambientais desafiadoras do parque eólico offshore, eles procuravam conectores que pudessem suportar temperaturas extremas, em um ambiente caracterizado por alta umidade e salinidade.
Uma abordagem personalizada foi necessária para enfrentar esse desafio técnico e garantir o desempenho elétrico confiável do parque eólico offshore.
1500
Conectores blindados separáveis entregues
170
Comutadores fornecidos com conectores blindados separáveis RSTI da Raychem
460k
Casas com eletricidade fornecida por este parque eólico a cada ano
A solução
Com base em mais de 60 anos de experiência, os especialistas da TE ofereceram um pacote completo de soluções personalizadas de conexão de comutador que atendem aos requisitos técnicos exclusivos do parque eólico:
- Conectores de base e acoplamento blindados separáveis RSTI
- Conectores blindados separáveis RSTI com protetores contra surtos
- Tampões obturadores RSTI projetados para enfrentar os desafios ambientais durante a instalação da turbina
Os conectores blindados separáveis RSTI da TE Raychem se adaptaram facilmente ao tipo e tamanho do cabo do cliente. O design compacto e a flexibilidade dos componentes de silicone facilitaram a instalação dos conectores, reduzindo o tempo e os erros de instalação.
"Os conectores de comutador personalizados da TE, juntamente com o suporte técnico e o treinamento de alto nível da TE, fornecem a solução ideal para as necessidades do cliente."
O resultado
Os especialistas da TE identificaram a solução certa e reduziram o tempo de gerenciamento de projetos com o atendimento ao cliente de ponta a ponta, incluindo suporte no idioma local, treinamento no local e supervisão da instalação.
Ao concluir com sucesso outro projeto em ambientes offshore, a TE reforçou sua função como um fornecedor-chave de soluções de conexão de comutador para o mercado de energia renovável.