Estudo de caso
ATUALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO
Nós, a equipe de engenharia, ajudamos a concessionária SP Energy Networks a eliminar a necessidade de ativos de cabos de compressão de gás na rede de energia, projetando uma solução de ponta a ponta personalizada para os cabos de papel obsoletos em um curto período.
Os cabos revestidos de chumbo com isolamento de papel (PILC, Paper Insulated Lead Covered) eram instalados regularmente — incluindo cabos de 275 kV com compressão de gás — para fornecer eletricidade à cidade de Glasgow há mais de 50 anos.
O desafio
Para garantir a segurança do fornecimento na rede de distribuição, a SP Energy Networks iniciou um programa estratégico de investimentos para melhorar a confiabilidade de seus ativos, inovando em um sistema para reparos de falhas e possíveis desvios. Esta iniciativa incluiu a eliminação de um circuito desgaseificado de 275 kV remanescente que funciona como interconector na rede de distribuição.
A SP Energy Networks decidiu trabalhar com os especialistas da TE para projetar uma solução inovadora, completa e personalizada de junta de cabos para conectar os cabos poliméricos modernos aos cabos de papel legados, dentro de três meses.



3
Meses para projetar, testar, entregar as juntas de cabo personalizadas e treinar os instaladores da utilitária.
60+
Anos de experiência em design de acessórios para cabos.
A solução
A SP Energy Networks pediu aos engenheiros altamente experientes da TE que projetassem uma junta que pudesse ser usada como transição entre o cabo PILC e o cabo polimérico recém-instalado — e também forneceu uma amostra de 4 metros para a equipe avaliar. Embora o cabo fosse classificado em 275 kV, ele foi desgaseificado e desclassificado para 33 kV, mas com as mesmas dimensões físicas e tamanho de um cabo de 275 kV — permitindo que os engenheiros da TE o usassem como base para o trabalho de design.
- Utilização do Pacote de Produtos da TE e da especialização em engenharia
A solução final foi possível graças não apenas à especialização da equipe de engenharia da TE, mas também ao amplo portfólio da TE — utilizando o conjunto completo de produtos da TE para construir uma junta sob medida, que passaria do cabo PILC de 275 kV para um cabo polimérico padrão de 630 mm². Isso incluiu a tubulação termo retrátil WCSM da TE Raychem, conectores de alta tensão, mangas de 72 kV, equipamentos de aterramento e moldagem de plástico.
- Testes extensivos
Uma vez que o design da nova junta de cabos foi concluído, os engenheiros da TE trabalharam com os engenheiros e articuladores da SP Energy Networks para revisar a junta e também realizar testes extensivos nos laboratórios da TE, a fim de garantir a confiabilidade. A junta passou com sucesso em todos os testes, e um conjunto completo de relatórios de teste foi fornecido à SP Energy Networks.
- Treinamento de instalação
Para permitir uma integração perfeita da nova junta de cabos e evitar qualquer paralisação devido a erros de instalação, os engenheiros da TE produziram instruções detalhadas de instalação. Eles também treinaram os instrutores das juntas da utilitária para mostrar como fazer a montagem, além de participar de eventos de treinamento com a SP Energy Networks para oferecer suporte adicional. No total, 25 peças da junta de cabos sob medida foram encomendadas, para garantir que o risco de futuras interrupções pudesse ser resolvido rapidamente.

A TE Connectivity nos forneceu um excelente suporte e atendimento ao cliente. A equipe de engenharia aplicou tecnologias e componentes modernos para desenvolver, em um curto período, uma solução sob medida para conectar nossos novos cabos poliméricos aos nossos cabos de papel legados. Eles nos ofereceram suporte com treinamentos sobre a instalação e garantiram uma integração perfeita das juntas de cabos.
- Clark Sherry,
- Engenheiro Sênior de Padrões e Políticas na SP Energy Networks.
- "A TE Connectivity nos forneceu um excelente suporte e atendimento ao cliente. A equipe de engenharia aplicou tecnologias e componentes modernos para desenvolver, em um curto período, uma solução sob medida para conectar nossos novos cabos poliméricos aos nossos cabos de papel legados. Eles nos ofereceram suporte com treinamentos sobre a instalação e garantiram uma integração perfeita das juntas de cabos."
O resultado
A TE foi capaz de fornecer à SP Energy Networks uma solução personalizada completa para reparos de falhas em um período muito curto. A nova junta de cabos foi projetada, testada e configurada em apenas três meses — período que também incluiu o treinamento da equipe da junta, a fim de reduzir o risco de erros de instalação. O resultado final do projeto é que a SP Energy Networks agora tem uma solução sob medida em caso de paralisações com os cabos de compressão a gás de 275 kV, garantindo estabilidade do sistema de transmissão e segurança do fornecimento para a cidade.
Com esse projeto, a TE demonstra a capacidade de conectar cabos poliméricos modernos a cabos isolados de papel obsoletos, fornecendo uma solução total.