Engenharia para os desafios de amanhã
Em nossos 11 laboratórios de engenharia na Europa, Índia, China e nos EUA, os engenheiros da TE Connectivity estão desenvolvendo soluções altamente duráveis, robustas e rigorosamente testadas.
Em nossos laboratórios, os engenheiros da TE realizam testes rigorosos de produtos, o componente central do nosso caminho de desenvolvimento de produtos. O objetivo é construir a confiança dos clientes na qualidade e desempenho dos produtos da TE que eles usam. Essa confiança também é construída por meio de parcerias com nossos clientes para desenvolver e testar soluções de conectividade exclusivas para suas aplicações. Por meio de parcerias, trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para verificar o desempenho e a qualidade dos produtos instalados no campo, como o sistema de conectores de alta tensão SIMAFLEX da TE para subestação, ou nosso conector de perfuração de isolamento para rede aérea de baixa tensão. Também colaboramos com nossos clientes para definir suas especificações técnicas, aprimorar seus projetos e desenvolver produtos personalizados e exclusivos de acordo com o pedido deles.
40+
Pessoas trabalhando em nossos laboratórios de engenharia
20+
Engenheiros sentados em comitês de padronização
11
Laboratórios localizados em todo o mundo
Nossos clientes ferroviários frequentemente visitam nossos laboratórios de engenharia para obter suporte colaborativo em design catenário. Trabalhamos em conjunto para desenvolver e otimizar soluções para suas aplicações.
- Stephen Heffernan,
- Engenheiro, Laboratório de isolamento e Proteção, Limerick, Irlanda
Instalações perto de nossos clientes
As equipes de engenharia da TE desenvolvem, testam e comprovam o desempenho elétrico, a confiabilidade mecânica e a resistência ao envelhecimento de produtos novos e aprovados, para aplicações como:
Isolamento e proteção (I&P)
O laboratório elétrico e mecânico do princípio da I&P (isolamento e proteção) fica em Brighton, Inglaterra, e existe há mais de 40 anos. Está equipado para realizar P&D de componentes e protetores contra surtos e testes de qualificação para os mais recentes requisitos nacionais, regionais e internacionais. Possui equipamentos de teste que são personalizados para o setor de proteção contra surtos, que podem fornecer alta tensão, alta corrente e alta energia simultaneamente e/ou sequencialmente para testes elétricos, bem como avaliação pós-teste após procedimentos de teste mecânico. O laboratório é complementado por uma equipe de engenheiros elétricos e mecânicos habilitados e altamente qualificados, que são companheiros ou membros de suas instituições profissionais.
O laboratório localizado em Limerick, Irlanda, realiza testes mecânicos e elétricos para produtos do nosso portfólio de I&P, como isoladores e protetores contra surtos. Os engenheiros de TE realizam testes de tênsil mecânico e cantilever de até 200 kN no INSTRON, e podem realizar testes de resistência de CA, corrente de vazamento de interface de CC no laboratório de alta tensão (HV) de Brighton. Os processos de teste incluem dureza, robustez e penetração de corante; esta instalação pode ferver e assar amostras para avaliar o desempenho do envelhecimento.

Sistema de teste de impulso de alta potência no laboratório de Brighton, Inglaterra
Conectores e encaixes (C&E)
Laboratórios em Gevrey-Chambertin, França, e Witham, Reino Unido, são centros de inovação em conectividade para produtos, como conectores equipados com capacidades de alta corrente. Durante a fase final de desenvolvimento, a equipe do laboratório realiza os testes padronizados necessários para o cumprimento do processo de qualificação. Uma instalação credenciada da ISO 17025 desde 1994, o laboratório oferece 21 competências de teste e realiza mais de 200 testes por ano.
O laboratório de teste em Witham testa conectores e encaixes, juntas de cabo e outros acessórios de baixa tensão (LV) (ou seja, caixas de ligação subterrâneas), testando-os para várias normas, tipicamente BSEN61238-1 (conectores), BSEN50393 (juntas de cabo), C93 (ligações de aterramento) e ENA TS 09-23.1.2014 (caixas de ligação).




Em nossos laboratórios de testes, podemos validar a abordagem teórica, à medida que desenvolvemos produtos que atendam aos altos padrões de nossas equipes, clientes e seus mercados.
- Patrick Bastiancig,
- Gerente, Laboratório de conectores e encaixes, Gevrey-Chambertin, França

Testes externos para acessórios para cabos no laboratório de Ottobrun, Alemanha
Acessórios para cabos
Em Ottobrunn, Alemanha, um dos nossos maiores laboratórios, testamos juntas, terminações e comutadores de 400 V até 245 kV, nas áreas de testes internas de 2400 m², ou externas de 600 m². Nossos engenheiros executam testes de tipo de acordo com CENELEC – HD 629, IEC 60840 ou IEC 62067 (até 245 kV). Este laboratório também realiza testes de sustentação para verificar o desempenho e a qualidade do produto, bem como testes específicos do cliente. Por ano, mais de 40 testes são vistos pelos clientes. Além disso, os engenheiros da TE testam toda a gama de especificações, incluindo:
- Nível de impulso, descarga parcial e outros parâmetros elétricos
- Condições ambientais
- Exposição ao sal e à umidade
- Variações de pressão
Nos laboratórios de testes de alta tensão em Kunshan, China, os engenheiros de TE realizam testes com até 1.350 kV de tensão. Também operamos laboratórios de acessórios para cabos em Wohlen, Suíça, e em Fuquay-Varina, Carolina do Norte.
Materiais
Os quatro laboratórios de materiais são exclusivos da TE. Eles permitem que nossos engenheiros criem novos compostos e avaliem as principais características funcionais dos materiais, o que permite a validação dos compostos de mais de 40 anos de serviço de vida útil do produto. Os engenheiros em Berlim, Alemanha, desenvolvem materiais de fundição e revestimento para eletrônicos, bem como as resinas isolantes usadas em aplicações de instalação elétrica.
Nos laboratórios em Swindon, Reino Unido, e Vasai, Índia, os engenheiros da TE compõem e misturam materiais proprietários usados em projetos de desenvolvimento e sustentação de novos produtos. Testamos e analisamos as propriedades mecânicas, elétricas, térmicas e ambientais de materiais e produtos. Também participamos da criação de protótipos de produtos para validação e testes de aprovação de produtos.




Capacidade, experiência, otimização
Com laboratórios localizados em regiões próximas aos nossos clientes e seus mercados, fornecemos a capacidade única de responder rapidamente às solicitações dos clientes para testes de produtos. Os clientes participam do processo de teste para que possam testemunhar os testes em primeira mão. O resultado é um tempo de resposta mais rápido, com menor custo. Nossos recursos internos nos permitem construir relacionamentos mais fortes com nossos clientes, o que ajuda a reforçar a posição da TE como líder com as infraestruturas para atender às expectativas dos clientes.
Trabalhar com engenheiros da TE também é uma garantia de parceria com pessoas que têm uma longa experiência, não só nos laboratórios, mas também no campo. Os clientes recebem suporte colaborativo de especialistas para enfrentar seus desafios.
Ao fazer parcerias com engenheiros da TE, os clientes obtêm vantagens ao contribuir e ver desenvolvimento de soluções únicas para enfrentar seus difíceis desafios de conectividade. Por exemplo, nos laboratórios em Limerick e Berlin, fornecemos serviços de análise de falhas em campo, aconselhamos sobre melhorias de especificações e suporte em ferramentas.
Em Ottobrunn, oferecemos testes de produtos altamente flexíveis, mesmo com requisitos muito específicos.
Nossos laboratórios de engenharia de materiais combinam mais de 200 anos de conhecimento e experiência de materiais dos membros altamente qualificados desses laboratórios.
- Dave Pearce,
- Gerente sênior, Laboratórios de engenharia de materiais, Swindon (Reino Unido), Ottobrunn (Alemanha), Vasai (Índia)
Definindo o mercado e os padrões internacionais
Ao operar alguns dos mais bem respeitados laboratórios de testes, dirigidos por equipes que incluíram mais de 20 engenheiros que atuam em comitês de padronização internacionais, a TE está ajudando a criar os protocolos e práticas que moldarão a conectividade do futuro. De IEC a IEEE, e de ANSI a CENELEC, nossos engenheiros e cientistas estão ajudando a estabelecer padrões de desempenho essenciais que avançarão as soluções de energia elétrica para o futuro. Para nossos clientes, eles ganham a confiança de que seus produtos usam soluções de conectividade meticulosamente testadas, que são projetadas para funcionar sob as condições mais duras, nos ambientes mais extremos.