Estudo de caso
Estudo de caso de iluminação pública
A mudança para atualizar as luzes das ruas para luminárias de LED foi um desafio esclarecedor para uma cidade alemã, pois eles são sensíveis a picos de tensão causados por tudo, desde a troca de operações até relâmpagos.
A mudança para atualizar as luzes das ruas para luminárias de LED foi um desafio esclarecedor para uma cidade alemã. Quando um município alemão planejava mudar suas 28.000 luminárias de iluminação pública para LED, eles sabiam que as luminárias de LED são sensíveis aos picos de tensão causados por tudo, desde operações de mudança até relâmpagos. Portanto, a proteção para as luminárias de LED seria uma parte crítica do projeto de adaptação. Cada luz da rua precisaria de um protetor contra surtos instalado dentro da caixa de fusíveis localizada na base dos postes.
O desafio
Trocar caixas de fusíveis é demorado devido à fiação necessária dos componentes dentro da caixa e à conexão dos cabos da luminária. O cliente estava procurando um produto que permitisse uma instalação rápida e confiável, e conversou com um fabricante protetores contra surtos para encontrar o produto certo. No entanto, os componentes do fabricante disponíveis no mercado não foram projetados para suportar o ambiente hostil dentro dos postes de iluminação.
Além disso, o cliente queria protetores contra surtos que pudessem ser instalados de forma rápida e eficiente. Isso significava que o local da instalação tinha que estar perto do nível do solo, não dentro das luminárias em si. Para enfrentar esse desafio de aplicação, o município recorreu à TE Connectivity, que fornecia a eles outros componentes há mais de uma década. A solução necessária para proporcionar facilidade de instalação dos protetores contra surtos, enquanto atendem às suas exigências.
28000
luminárias de iluminação pública alteradas para LED
400K
número de habitantes que se beneficiam dessas luminárias de LED
4 kV
pico máximo de tensão que pode ser manuseado pela fonte de alimentação de LED
A solução
Os engenheiros da TE Connectivity desenvolveram um conceito inovador que ofereceria proteção e facilidade de instalação e manutenção, propondo instalar os protetores contra surtos dentro das caixas de fusíveis.
Eles projetaram especificamente caixas de fusíveis para condições hostis em postes de iluminação pública, permitindo:
- A conexão entre a rede de cabos e a luminária
- A proteção elétrica do equipamento por fusíveis
- Uma instalação fácil e confiável de cabos de rede em um ambiente estreito dentro dos postes de iluminação


A TE e o município alemão fizeram outras parcerias. Juntos, eles discutiram sobre a ideia de facilitar ainda mais a instalação, pré-conectando as luminárias e equipando-as com um plugue especial, tendo a caixa de fusíveis pré-conectada e equipada com um receptáculo.
"Em aplicações de iluminação pública, a proteção contra surtos e confiabilidade são fundamentais para redes eficientes e de alto desempenho."
O resultado
A TE foi capaz de adaptar um produto exatamente às necessidades de seus clientes. A solução possibilitou a fácil instalação de caixas de fusíveis com protetores contra surtos, o que economiza tempo significativo de instalação quando comparado com o produto padrão que o município havia comprado no passado.
Com mais de 60 anos de experiência em ciência e engenharia de materiais, os engenheiros da TE são capazes de atender a uma ampla gama de requisitos do cliente e desenvolver soluções inovadoras e personalizadas que atendam às necessidades específicas.