Estudo de caso
RETRAÇÃO TÉRMICA PARA A INDÚSTRIA PETROLÍFERA
Desenvolvemos uma inovadora terminação termo retrátil para atender ao refino de petróleo no deserto de Omã. A produção de petróleo e gás é o pilar da economia do Sultanato de Omã. Nesse ambiente extremo, os equipamentos devem resistir a altas temperaturas, radiação UV e condições severas de poluição.
A tecnologia termo retrátil Raychem da TE tem atendido o setor de serviços públicos e indústrias por mais de 40 anos. Propriedades como a resistência e retardamento de chamas — além de estanqueidade ao petróleo, entre outras — fazem que essa tecnologia seja perfeitamente adequada para ambientes extremos.
O desafio
A produção de petróleo ocorre no deserto de Omã, onde os componentes elétricos enfrentam um ambiente severo. Qualquer falha pode causar uma pane elétrica que resultaria na paralisação da produção de petróleo. Além disso, os riscos de falhas são agravados por condições como:
- Temperaturas de até 60 °C
- Altos níveis de UV
- Emissões de enxofre dos veículos a diesel
- Danos provocados pela areia
Combinados, esses fatores podem causar rupturas pontuais que, com o tempo, levam a graves danos e a erosão dos materiais de controle de estresse e isolamento das terminações e fio da blindagem do cabo.
Uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás de Omã que contribui fortemente para o fornecimento de petróleo bruto e gás do Sultanato recebeu centenas de terminações termo retráteis em toda a sua grande área de concessão. Essa produtora exporta seus hidrocarbonetos para todo o mundo e não pode arcar com uma falta de energia elétrica em suas centenas de campos produtores e milhares de poços produtores.
Depois de enfrentar panes elétricas devido a falhas das terminações termo retráteis de 33 kV que estavam em serviço há apenas 2 ou 3 anos, a empresa de Omã estava à procura de produtos capazes de suportar condições ambientais extremas por vários anos. Eficiência, segurança e confiabilidade das instalações são prioridades vitais para a empresa.
1000+
campos de produção
100+
poços de produção
33 kV
Nossas terminações termo retráteis Raychem
A solução
Os engenheiros da TE Connectivity (TE) trabalharam em estreita colaboração com a equipe do cliente para projetar uma nova terminação termo retrátil em EVA (Espuma vinílica acetinada) de 33 kV que pudessem superar os desafios. O resultado dessa cooperação é uma terminação termo retrátil com uma camada extra de isolamento. Com isso, foi possível aumentar a espessura da parede do tubo de isolamento na extremidade inferior das terminações, resultando na redução significativa do risco de furos.
A experiência da TE em design foi combinada com a experiência de material Raychem. Nosso EVA especialmente formulado tem sido usado na produção de terminações termo retráteis porque demonstra uma alta resistência à radiação UV e um índice muito baixo de rachaduras na superfície: a solução ideal para resistir a ambiente severo como o de um deserto.
"A TE demonstrou sua força fornecendo essas terminações termo retráteis sob medida capazes de manter a eficiência por anos, resistindo a uma combinação de vários tipos de estresse ambiental."
O resultado
Os especialistas da TE auxiliaram a equipe do cliente desde a escolha do material até o suporte técnico durante a instalação.
Ao entregar uma solução sob medida ao cliente, a TE reforçou sua posição como provedora de soluções. O cliente adotou os produtos de EVA da TE em sua especificação e nos escolheu como principal fornecedor de terminações termo retráteis, isoladores e protetores contra surtos de 33 kV.