Estudo de caso
UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA O REPARO DE CABOS SUBMARINOS
Saiba como a TE Connectivity (TE) colaborou com uma parceira global para criar uma solução rápida e eficaz para uma aplicação subaquática de exploração de gás.
Histórico
Uma líder do setor petroquímico está à frente de grande projeto de desenvolvimento voltado à exploração de gás natural nas Filipinas. Esse projeto é um marco e foi criado para fornecer uma base econômica sólida, fonte confiável de energia e um ambiente mais limpo para as Filipinas. À TE Connectivity (TE) foi dada a oportunidade de fornecer ao cliente uma solução de produto de alta qualidade capaz de reparar danos na bainha externa de cabos. Como o cabo é usado a uma profundidade subaquática de 40 metros, ele precisa ser reparado o mais rápido possível para evitar perda de desempenho e danos à bainha.
O Desafio
Com base no cronograma de envio apertado do cliente, apenas duas semanas foram alocadas para fornecer e instalar as mangas de reparo. Esse reparo foi extremamente importante para a segurança e capacidade de submersão, já que fornece proteção mecânica e à prova d'água para o cabo. Se a bainha existente até então não fosse reparada, o dano causaria a entrada de água e afetaria o desempenho e a estabilidade do cabo. Os engenheiros da TE enfrentaram três grandes desafios:
- A solução de reparo deveria ter um impacto mínimo no desempenho mecânico do cabo.
- Ela deveria ter a capacidade de suportar ambientes severos: 40 m de profundidade embaixo d'água.
- Precisaria cumprir um prazo de duas semanas e, ao mesmo tempo, atender a todos os requisitos de reparo do cliente.
30+
anos de experiência
40
metros de profundidade sob a água
10
dias para a entrega dos produtos
"A colaboração imediata da TE com o armazém da TE na República Tcheca não só atendeu às necessidades de reparo do cliente, mas também excedeu as expectativas quanto à data de instalação e entrega."
O resultado
Depois que a TE efetivamente comunicou a urgência do projeto à sua cadeia de suprimentos, conseguiu receber o produto de suas instalações na República Tcheca. A colaboração imediata da TE com o fornecedor local não só atendeu às necessidades de reparo do cliente, mas também excedeu as expectativas quanto à data de instalação e entrega.
As vantagens
O produto MRSM Raychem trouxe muitas vantagens efetivas ao cliente, que teve suas necessidades de reparo imediatamente atendidas.
- Os reparos puderam ser feitos de forma rápida e permanente.
- A vedação isolada é capaz de suportar ambientes extremos e grandes profundidades enquanto permanece aderida e à prova de umidade.
- Vários tamanhos e tipos de cabos podem ser reparados com os tubos MRSM Raychem.
- O produto não contém materiais ou componentes perigosos, como a resina.
Versões do tubos Raychem da TE também têm sido utilizadas como proteção externa para juntas de baixa tensão, média tensão e alta tensão (inclusive em aplicações subterrâneas, bem como em bandejas de cabos etc.), o que reforça a viabilidade do produto como proteção externa de conjuntos elétricos. Os tubos MRSM também foram aprovados para aplicações marítimas e offshore. A TE continua tendo sucesso no atendimento e resolução das necessidades dos clientes, mantendo parcerias colaborativas e fornecendo soluções de produtos eficazes.