Aplicação
Sistemas de Automação Predial
O aumento das populações urbanas tem impulsionado a demanda por edifícios maiores e a capacidade de controlar esses ambientes internos.
A automação predial integra aquecimento, ventilação e ar-condicionado (climatização) a interfaces de controle e sistemas de monitoramento e diagnóstico, tudo isso com a ajuda de sensores e soluções de conectividade. O reforço das regulamentações de eficiência e as crescentes preocupações ambientais também incentivaram melhorias nos sistemas de automação predial. Os sensores fornecem dados para uma ou mais unidades de processamento que os utilizam para acionar equipamentos de aquecimento e resfriamento, bem como atuadores, amortecedores, ventiladores e outros componentes, a fim de controlar o funcionamento das instalações de um edifício. Os sistemas tradicionais de climatização começaram com termostatos que ligavam ou desligavam as funções de aquecimento ou resfriamento com base simplesmente em uma faixa de temperatura. Mais tarde, esses sistemas se tornaram mais sofisticados. Eles passaram a contar com sensores e a ter uma pequena capacidade de processamento para controle mais refinado do ambiente interno, além de permitir alguma personalização. Com o tempo, os avanços tecnológicos permitiram aumentar consideravelmente o número de pontos de controle, melhorar a precisão do sistema e permitir ajustes com base em ocupação, zonas específicas, bem como cargas de calor externos e muitos outros fatores. Eles também permitiram o monitoramento e a eficiência do sistema, assim como a realização de diagnósticos aprimorados para identificar problemas e permitir a manutenção preditiva de componentes críticos. Outras tendências da tecnologia de climatização, como fluxo de refrigerante variável, motores e sopradores de velocidade variável, válvulas de expansão eletrônicas e controles inteligentes, estão melhorando a eficiência, confiabilidade e flexibilidade dos edifícios comerciais atuais. A TE Connectivity fabrica uma ampla gama de produtos de detecção que são componentes-chave em várias aplicações de climatização. Algumas dessas tecnologias incluem sensores de pressão, temperatura, umidade, vibração, posição e muitos outros. Algumas aplicações incluem confiáveis e robustos sensores de pressão diferencial de montagem em placa que podem ser usados para monitorar o fluxo de ar e filtros, manter os níveis de pressão dos dutos e melhorar a eficiência dos sistemas de aquecimento e resfriamento. Esses sensores proporcionam estabilidade a longo prazo, alta precisão e excelente confiabilidade.