Aplicação
Sistemas de Combate a Incêndio
Uma grande despesa para edifícios são os custos de climatização. Felizmente, a IoT e as tecnologias sem fio e de sensores estão fornecendo dados para aumentar a eficiência dos edifícios.
Os dados coletados e as opções de controle que essas tecnologias fornecem podem reduzir custos operacionais e agregar valor a outros sistemas, contribuindo para uma solução predial mais holística. Os sensores estão na linha de frente do gerenciamento da climatização. Eles exigem estabilidade e designs robustos para ter uma vida útil longa e suportar eventos ambientais inesperados e adversos, como vapores, fumaça, poeira ou fogo. Embora a climatização possa aumentar o conforto e a produtividade dos trabalhadores, os sensores certos deixarão as pessoas e os bens materiais dentro dos edifícios mais seguros. Os edifícios geralmente abriga servidores, redes de TI e estoque, além de pessoas, que são suscetíveis a temperaturas, vapores e umidade. Os sensores que monitoram esses pontos de dados podem emitir alertas de manutenção no caso de condições ambientais que possam danificar o estoque, afetar a saúde dos trabalhadores ou até mesmo aumentar o risco de incêndio. Em conjunto com interfaces simplificadas e computação de alta qualidade, os sensores são um componente essencial do monitoramento e diagnóstico confiáveis de sistemas de climatização. A redução do tamanho, custo e requisitos de energia dos sensores fornece redes econômicas e dados suficientes para monitorar efetivamente ambientes perigosos. Por exemplo, nossos sensores de pressão diferencial de montagem em placa (SM7000, SM8000 e HCLA) e de microfluxo de montagem em placa (LMI e LDH) são imunes à poeira e a vapores e são conhecidos pela sua estabilidade a longo prazo. Além disso, o termistor DO-35 oferece temperaturas de operação de -40 °C a 300 °C, ±1% de tolerância e está em conformidade com o RoHS. Com dados confiáveis precisos, os controles de automação ou a equipe de manutenção podem alterar as operações de climatização para aumentar a eficiência, reduzir riscos ou atuar como um sistema de detecção precoce para dar às pessoas no edifício mais tempo para chegar a um espaço seguro. Os sensores da TE Connectivity têm interfaces convenientes com outros sistemas de monitoramento e diagnóstico digital ou analógico. A maioria dos sensores digitais de climatização pode gerar mais de uma forma de onda de saída. Combinados com microprocessadores, os sensores da TE fornecem monitoramento contínuo com saídas analógicas e digitais em ambientes extremos para a segurança, confiabilidade e eficiência dos sistemas de climatização.