Aplicação
Bombas de Calor
Criar espaços internos confortáveis mantendo, ao mesmo tempo, o edifício econômico é um desafio comum nos modernos sistemas de climatização. A bomba de calor é uma maneira econômica de fornecer aquecimento e resfriamento em uma única unidade.
Sensores de pressão, temperatura, fluxo e umidade estão tornando esses sistemas mais inteligentes e eficientes. No entanto, é necessário que os sensores sejam econômicos, precisos e confiáveis como parte dos sistemas de bombas de calor, pois os ambientes em que operam podem ser bastante hostis. Em climas com necessidades moderadas de aquecimento e resfriamento, as bombas de calor oferecem uma alternativa energeticamente eficiente em comparação com fornos e condicionadores de ar. Assim como uma geladeira, as bombas de calor usam eletricidade para mover o calor de uma área fria para uma quente, resfriando a área fria e aquecendo a área quente. Durante o período de aquecimento, a bomba move o calor do exterior fresco para dentro de uma casa aquecida e, durante a estação de resfriamento, move o calor da casa fria para a área externa quente. Em vez de gerar calor, as bombas simplesmente o movem. Com isso, elas podem regular a temperatura de um espaço equivalente a apenas um quarto do custo de operação de aparelhos convencionais de aquecimento ou resfriamento. Os sistemas típicos de bombas de calor utilizam uma série de sensores para controlar o processo de resfriamento ou aquecimento, bem como para monitorar os ambientes internos e externos. As aplicações incluem a detecção de ar, água ou temperatura refrigerante com sensores de temperatura especializados para descongelar ar interno e externo, entre outras. Os sensores de pressão são usados para monitorar o fluxo de ar ou a pressão da água, e a umidade é normalmente monitorada tanto no ambiente interno como no externo. Os dados do sensor são usados para otimizar as operações da bomba de calor e também podem ajudar a monitorar a eficiência do sistema e identificar a necessidade de manutenção. Com dados suficientes, um sistema de climatização inteligente pode automatizar e gerenciar o fluxo e a direção do fluido passando pela bomba de calor à medida que as demandas mudam.