Ponto de atendimento
A TE Connectivity projeta dispositivos POC microfluídicos exatos, precisos e simplificados com a flexibilidade adequada às suas necessidades específicas.
Quando há a necessidade de resultados imediatos dos exames, a dependência de laboratórios tradicionais pode tornar as aplicações de triagem em larga escala impraticáveis. Os testes de ponto de atendimento (POC) combinam instrumentos diagnósticos totalmente automatizados com cartuchos microfluídicos consumíveis que permitem uma triagem simples e rápida de patógenos e doenças. As amostras de POC dos pacientes não precisam ser enviadas para um laboratório e os exames podem ser realizados em clínicas, prontos-socorros, consultórios e na casa dos pacientes. A TE projeta dispositivos POC personalizados com complexidade de sistema reduzida e designs modularizados para aumentar a praticidade. Nossos sistemas POC microfluídicos são usados para aplicações moleculares, imunológicas, proteicas e celulares de amostra a resultado.
Design do dispositivo de ponto de atendimento (POC)
A equipe de soluções de diagnóstico in vitro da TE projeta dispositivos POC exatos, precisos e simplificados com a flexibilidade adequada às suas necessidades específicas. Nossos engenheiros experientes desenvolvem dispositivos POC consumíveis que incorporam todas as etapas de ensaio, desde a preparação da amostra até a reação, separação e detecção.
Nossos designs simplificados levam a melhores experiências do usuário e efeitos de mitigação de erros através do desenvolvimento simultâneo de testes de IFU recomendados por CLIA, faixa de proteção e etiquetagem do usuário testado. Todos os nossos dispositivos são rigorosamente testados por nossas equipes interna de usabilidade e ensaios clínicos. O resultado final é um dispositivo POC fácil de usar mesmo sem qualquer treinamento especial.
Otimização de cartuchos consumíveis de POC
A TE otimiza os designs dos cartuchos de POC e reduz os custos de produção através do aprimoramento de materiais, processos de transferência de ensaios, métodos de montagem, amortização, equipamentos de teste, requisitos de mão de obra e seleção de reagentes. Tudo isso é possível graças a décadas de conhecimento especializado no projeto e fabricação de centenas de produtos microfluídicos de cartuchos consumíveis. Cada novo projeto POC começa com a contribuição das nossas equipes internas de design, usabilidade, ensaios clínicos e fabricação, permitindo que solucionemos problemas futuros de projeto ou fabricação antes que eles se tornem problemas caros que atrasem o lançamento no mercado.
Instalações com certificação ISO 13485:2016
Somos um fornecedor-chave para muitos clientes de dispositivos de diagnóstico in vitro e, por isso, você pode ter certeza de que as instalações de design e fabricação da TE para IVD são certificadas pela ISO 13485:2016. Fornecemos uma solução completa para clientes corporativos que preferem trabalhar com uma única empresa para projetar, testar e coletar dados clínicos para seus dispositivos de POC e dimensionar a fabricação de volumes baixos, moderados e altos, tudo em uma única instalação.