Desenvolvimento de microfluídica para análise unicelular (SCA)
Projeto, desenvolvimento e fabricação de técnicas de isolamento microfluidica para análise unicelular.
A equipe de biocientistas e de engenharia de microfluídica da TE [TM2] contribui para a formulação da análise unicelular em plataformas microfluídicas para diagnósticos biológicos e de saúde. Viabilizamos investigações de engenharia imunológica de última geração em citotoxicidade, triagem de anticorpos, comunicação celular e muito mais.
Projeto e desenvolvimento de análise unicelular
A TE projeta, desenvolve e fabrica dispositivos de isolamento de microfluidos e de preparação de biblioteca para análise unicelular. Nossa equipe de engenharia desenvolve geometrias de microcanal altamente precisas para garantir a funcionalidade dentro de tolerâncias restritas. Além disso, nossos projetos otimizam fluxos de trabalho de ensaio, automatizam etapas de isolamento celular (por exemplo, encapsulamento, rotulagem e marcação) e simplificam a preparação de uma biblioteca. Nossas plataformas microfluídicas são ideais para a classificação, isolamento, encapsulamento e lise de células.
A utilização de nossas plataformas microfluídicas pode levar a benefícios significativos em relação
aos sistemas convencionais, tais como:
- Consolidação e automação de etapas de ensaio (ou seja, amostragem, posicionamento, dissolução, reação, encapsulamento, rotulagem, marcação e ou detecção unicelular).
- Ambientes de ensaio fechados, prevenindo a contaminação e melhorando a viabilidade celular.
- Redução do uso de reagentes e amostras
- Redução dos custos de ensaio
- Redução da complexidade do sistema
Conte com o projeto, desenvolvimento e engenharia de produção de microfluídica da TE para a produção de chips de análise unicelular, desde soluções completas de laboratório em um chip até dispositivos de microfluídica totalmente integrados, como os usados em kits de ponto de atendimento (POC). Os engenheiros de microfluídica da TE projetam e selecionam a plataforma e materiais ideais para investigações sobre vias de sinalização intracelular, dinâmica de ativações, citotoxicidade, triagem de anticorpos, atividades de fator transcricional, sinalização de secreção molecular e comunicação celular.
Competências principais e aplicações de SCA
Principais competências:
- Projeto de chip de microfluídica para análise unicelular
- Análise genômica total e direcionada
- Isolamento celular com microfluídica:
- Gotícula (por exemplo, rotulagem Drop-Seq e InDrop)
- Micropoço (Tamanho de poros e tratamento de superfície personalizados)
- Armadilha (em forma de U, canal microfluídico e pinças ópticas e elétricas)
- Ciclo térmico
- Códigos de barras STAMP
- Citometria
Aplicações de SCA:
- Câncer de mama/pulmão/cérebro/cólon/bexiga
- Leucemia e melanoma
- Imunologia
- Microbiologia
- Neurobiologia
- Diagnóstico pré-natal
- Embriogênese
Capacidade de fabricação e aspectos regulatórios de SCA
Com um profundo conhecimento de aplicações de micro e nanoescala e processos de produção, a TE pode ajudar a projetar e desenvolver seus sistemas de análise unicelular com foco na capacidade de fabricação e confiabilidade. Nossa equipe clínica interna pode planejar e conduzir estudos clínicos completos que forem necessários para atender aos requisitos regulatórios anteriores ou posteriores à entrada no mercado, tanto da FDA quanto da UE.
Os métodos convencionais são frequentemente prejudicados pela perda de amostras, longos protocolos, numerosos passos manuais, custos elevados, além de normalmente exigirem equipamentos volumosos e caros (por exemplo, citómetros FACS) e operadores habilmente treinados. Eles também podem inibir descobertas do sistema imunológico mascarando fenótipos, proteínas, genes expressos ou metabólitos em níveis unicelulares e comunicação celular entre células imunes. Métodos biológicos típicos como o ELISA não são capazes de fornecer a manipulação espacial e temporal adequada das células necessárias para a identificação da heterogeneidade.
Isolamento baseado em gotículas com chip microfluídico
As técnicas de isolamento com base em gotículas da TE permitem o ajuste das condições de fluxo para encapsular células únicas em gotículas que serão submetidas à lise, extração de DNA/RNA, testes de suscetibilidade a antibióticos ou avaliações de heterogeneidade, entre outras. Também auxiliamos
no uso de encapsulamento de gotículas de hidrogel e reticulação para o
cultivo e análise de longo prazo. Como análises unicelulares requerem diferentes reagentes e protocolos conforme a investigação em questão, podemos personalizar o projeto do chip microfluídico e o protocolo de ensaio para se adequar à sua agenda de pesquisa, quer seja da ordem genômica, transcriptômica, metabolômica ou epigenômica.