![Montagem de fio-guia](/content/dam/te-com/images/medical/global/story-hero-rendition/medical-guidewire-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Montagem e fabricação de fios-guias
Obtenha serviços completos de fabricação de fios-guia personalizados, incluindo guias de etiquetas particulares, tudo isso de apenas uma empresa. Nossos recursos internos de montagem e fabricação de fios-guia oferecem suporte desde o desenvolvimento do produto até a comercialização.
A TE oferece uma excepcional capacidade de retífica, com equipamentos de retifica de precisão de última geração com a tecnologia de fabricação auxiliada por computador (CAM) e um sistema de medição de perfil, somos capazes de atender aos rigorosos requisitos de precisão de retífica dos clientes. Nossos fios-guias são usados nas aplicações coronárias, periféricas e neurovasculares mais desafiadoras, e nossos engenheiros estão prontos para ajudar a desenvolver e projetar fios-guias que atendam às suas necessidades de desempenho.
Aplicações do fio-guia
Além de nossa profunda experiência na fabricação de fios-guias, fornecemos soluções inovadoras para as seguintes aplicações:
- Coronárias
- Gastroenterologia/Renal/Urologia
- Obstetrícia/Ginecologia
- Radiologia
- Vascular periférica
Recursos do fio-guia
Entre em contato com a TE para conversar sobre requisitos regulatórios, de construção e desempenho.
Características do fio-guia | Descrição |
Diâmetro externo do fio-guia | De 0,014" a 0,038" |
Comprimento do fio-guia | De 40 a 450 cm |
Material do núcleo | Aço inoxidável |
Materiais da Espiral | Platina, aço inoxidável, tungstênio |
Revestimentos/Capa | Sem revestimento |
Faixas radiopacas | Platina |
- Núcleo de aço inoxidável e nitinol com diâmetros de 0.010" a 0.038"
- Pontas com diversas configurações para atender aos critérios de desempenho dos fios-guia
- Processos de soldagem a laser para fixação de espirais e faixas radiopacas
- Os produtos estão disponíveis na forma de fios-guia a granel (não estéreis) ou acabados e totalmente embalados, rotulados e esterilizados
- A gama completa de serviços inclui a fabricação contratual completa, conformidade regulatória, gerenciamento de programas, desenvolvimento de programas/processos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, embalagem e esterilização
![Fio-guia com ponta em J](/content/dam/te-com/images/medical/global/Images/coiling_image-row-large.jpg)
Retífica personalizada
A TE expandiu sua capacidade de retífica de núcleo com novos equipamentos de precisão de última geração com a tecnologia CAM e um sistema de medição de perfil.
Mais opções de núcleo retificado e tempos de resposta mais rápidos, quer você precise do serviço apenas com o núcleo retificado, quer como parte de um projeto de fio-guia acabado. A interface direta de CAD/CAM permite que a TE tenha uma plataforma estelar que retifica perfis cônicos únicos ou múltiplos. Configurações e formas personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.
Materiais: aço inoxidável, aço inoxidável Hyten, MP35N™ e nitinol.
Tamanhos:
- Diâmetro do fio bruto: 0,006″
- Comprimento do fio bruto: 6" a 177"
- Diâmetro do fio-terra: 0,001" a 0,038"
- Comprimento retificado: 0 a 20"
- Comprimento do afunilamento: 0 a 20"
- Diâmetro da ponta: 0,001" a 0,030"
- Comprimento do cilindro: 0 a 20″
- Larguras de ranhura: 0,010" a 1"
- Número de afunilamentos: até 100
- Número de cilindros: até 100
- Aplainamento: até 20"
Operações secundárias: corte, limpeza ultrassônica e revestimento
Bobinas de protótipo personalizadas
A maior capacidade de fabricação de bobinas e a ampla gama de serviços da TE permitem encurtar o tempo de lançamento e oferecer preços competitivos para bobinas como componentes ou como um recurso de fio-guia.
Suporte de engenharia: engenheiros prestativos com ampla experiência técnica auxiliam você do início ao fim, inclusive no que diz respeito a recomendações de projeto de:
- Uso final
- Procedimentos de montagem de múltiplos componentes
- Viabilidade de fabricação
- SOLIDWORKS™ Simulation, Processamento estatístico Minitab™
Materiais: estão disponíveis diâmetros de fio que variam de 0,002" a 0,016", com comprimentos de bobina até 450 cm
Tipos: fio chato ou redondo, para esquerda ou direita, filamento único ou múltiplo, passo variável
Materiais: Platina, platina/tungstênio, aço inoxidável, tungstênio banhado a ouro e muito mais
Operações secundárias: expansão de bobina, revestimentos, cortes sem rebarbas, equipotencialização UV, limpeza ultrassônica
![Guidewire3](/content/dam/te-com/images/medical/global/Images/guidewire3-image-row-large.jpg)