Eixos de cateter trançados e enrolados
Com uma experiência profunda em trançados, tecnologias líderes e um alcance global, a TE pode ajudar você a criar uma solução completa de qualidade.
Colabore com engenheiros capazes de dar vida a suas ideias. Com vasta experiência adquirida da conclusão de centenas de projetos de diferentes eixos de cateter, nossos especialistas usam processos próprios para desenvolver cateteres de paredes finas, trançados e enrolados que variam de 1,5 F a 28 F. Trabalharemos com você para encontrar o equilíbrio certo entre a resistência da coluna, flexibilidade, resistência a dobras e resposta ao torque, na parede mais fina possível, para atender aos seus requisitos de desempenho.
Tecnologias de eixo de cateter
Configurações
- Eixos multilúmen
- Eixos multidurômetro
- Trança para transições de bobina
- Bobinas de passo variado e tranças de contagem de picos variadas
- Eixos de curvas defletíveis e fixos


Capacidades da TE
- Malha – Diâmetro externo de 2 F a 26 F, espessura de parede única tão fina quanto 0,005 pol/0,13 mm
- Espiral – Diâmetro externo de 1,5 F a 28 F, espessura de parede única tão fina quanto 0,003 pol/0,08 mm
- Capa externa – poliamida, PEBA e uretano, misturas personalizadas
- Fio:
- Plano, redondo e fita
- Nitinol, aço inoxidável, aramida e tecido
- Diâmetros do fio de 0,0005" a 0,010"
- Forro:
- Fluoropolímero: FEP, eFEP, eTEP, PVDF, forros personalizados PFA
- Termoplástico: poliamida, PEBA, PU, PE
- Outros: poliimida, PEEK
- Faixas marcadoras: platina, ouro, polímeros radiopacos
- Operações secundárias: ligação, orifícios secundários, estreitamento, afunilamento, curvatura e ponta
Portfólio de produtos trançados
Eixos trançados e enrolados para aplicações diagnósticas e terapêuticas:
- Dispositivos de ablação para FA
- Dispositivos de biópsia
- Dilatadores
- Cateteres de mapeamento de PE
- Sistemas de inserção de válvulas cardíacas
- Dispositivos de posicionamento de derivações
- Microcateteres — neurovasculares
- Bainha — introdutora, acesso, suporte
- Cateteres MI especiais
- Cateteres e bainhas direcionáveis
- Cateteres de inserção de stent
- Dispositivos de inserção de enxerto de stent