Transdutores de Pressão para ROVs/AUVs/UUVs
A TE Connectivity fabrica transdutores de pressão para aplicações de ROVs que contam com um conector submersível de acoplamento subaquático.
A medição da profundidade de submersão pode ser feita com o uso de um sensor de pressão. Normalmente, o ROV (Remotely Operated Vehicle – Veículo operado remotamente) é lançado ao mar com a porta de pressão instalada dentro de um gabinete, conectada a um circuito hidráulico ou completamente exposta à água marinha. À medida que o ROV submerge, a água ou o sistema hidráulico exerce pressão sobre o diafragma do sensor de pressão. Quanto maior a profundidade do sistema, maior será a pressão. Considerando a densidade da água salgada como 1,025 (ou 2,5% mais densa do que a água doce a 4 °C), é possível fazer uma correlação entre a pressão e o sinal de saída para medir a profundidade do equipamento.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MATERIAIS DOS SENSORES
É preciso considerar certos aspectos mecânicos para a sobrevivência ambiental de sensores de pressão submersos na água do mar. Como a água do mar é corrosiva, o material do sensor deve ser avaliado. A TE fabrica um sensor com todas as peças úmidas em aço inoxidável 316L, incluindo o elemento de detecção de pressão, a carcaça e a conexão elétrica. O menor teor de oxigênio encontrado nas profundezas do oceano e o movimento contínuo da água, as perfurações e fendas devem ser mínimas. Quando o equipamento é removido, a entrada do oxigênio da atmosfera inicia o processo de corrosão. Com manutenção adequada (enxágue do equipamento, incluindo o sensor), o sensor sobreviverá.

SENSORES PERSONALIZADOS
Além disso, os sensores podem ser projetados para integração ao circuito hidráulico. Em certas aplicações, a conexão do processo é rosqueada em uma tubulação hidráulica com o lado oposto do diafragma exposto a fluido hidráulico não condutor. Isso essencialmente cria um transdutor de pressão diferencial que mede a pressão hidráulica em relação ao fluido.