Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Resistência CC (Nominal) (mΩ):
2.32
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Estanho
-
Material do produto primário :
Cobre
Dimensões
-
Comprimento do produto :
50 m [ 164.04 ft ]
-
Peso (Nominal) (kg/km):
95
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Carretel
Outro
-
Cobertura da trança (%):
93