Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
10 – 28
-
Corrente de entrada (máx) (mA):
41
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
70
-
Material do estojo :
Alumínio anodizado
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Size 15 Servo Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diâmetro do produto :
38,1 mm [ 1,5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA DC
Outro
-
Faixa angular (°):
0 – 120
-
Não linearidade (%):
.25
-
Tipo de rolamento :
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3