Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação :
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede :
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
1
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Água, Fluidos Médicos
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Razão de encolhimento :
3:1
-
Material do produto primário :
Fluoropolímero reticulado de classe médica
-
Maleabilidade :
Semirrígido
Dimensões
-
Comprimento do produto :
1238.4 mm [ 48 in ]
-
Espessura da parede recuperada (nominal) :
.33 mm [ .01 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
12.7 mm [ .5 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
175
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Altamente resistente a chamas, Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 175
-
Temperatura de recuperação (°C):
175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Esterilização a vapor, Esterilização por radiação, Fluidos, Impacto
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bastão, Carretel, Peça cortada