Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
M12.5-Pino
Características elétricas
-
Corrente de entrada (máx) (mA):
25
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
99
-
Material do estojo :
Alumínio
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Servo Groove
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
5.46 mm [ .215 in ]
-
Diâmetro do produto :
38,1 mm [ 1,5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
0 – 10 VDC
Outro
-
Faixa angular (°):
0 – 120
-
Não linearidade (%):
.1
-
Tipo de rolamento :
Esfera